Solderen

การบัดกรี

การบัดกรีนั้นนับเป็นกระบวนการเชื่อมที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบัดกรีอัตโนมัติจะพบได้ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์

การบัดกรี: เทคโนโลยี

การบัดกรี (soldering) แบ่งเป็นสองแบบดังนี้:

  • ในการบัดกรีเพื่อเชื่อมจะมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่า 450 °C
  • ในการบัดกรีของแข็งจะมีจุดหลอมเหลวสูงกว่า 450 °C

โลหะผสมทีหลอมเหลวได้ง่าย ซึ่งเรียกว่าโลหะบัดกรีจะถูกนำมาใช้เป็นวัสดุเชื่อม เทคโนโลยีการดำเนินการบัดกรีเป็นส่วนหนึ่งของโลหะบัดกรีที่ตั้งโปรแกรมได้อัตโนมัติและมีเซนเซอร์สำหรับตรวจสอบการทำงานมากมาย

กรรมวิธีพิเศษ คือการบัดกรีใต้ภาวะสุญญากาศ หรือภายใต้ก๊าซเฉี่อย ซึ่งทำให้สามารถสร้างความบริสุทธิ์ได้อย่างมากตามข้อกำหนด เช่น ในการติดตั้งสารกึ่งตัวตัวนำหรือในการสร้างระบบสุญญากาศสูงหรือการหลอดอิเล็กตรอน

การบัดกรีอัตโนมัติ

สถานีบัดกรีอัตโนมัติทำให้การผลิตของคุณประหยัดขึ้นอย่างมาก กระบวนการจะถูกทำซ้ำอย่างมีเสถียรภาพและมอบคุณภาพสูงให้กับคุณ นอกจากนี้รอบการทำงานระหว่างกระบวนการบัดกรียังสั้นลงด้วย คุณสามารถเพิ่มปริมาณการใช้งานได้

การบัดกรี: ข้อได้เปรียบ

การเชื่อมต่อที่บัดกรีระหว่างชิ้นส่วนโลหะมีจุดเด่นต่อไปนี้:

  • เสถียรภาพที่สูง
  • การทนต่อการกัดกร่อน
  • การเชื่อมต่อที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและตัวนำความร้อน 

 

โปรดติดต่อเราและเราจะค้นหาโซลูชันอัตโนมัติที่เหมาะสำหรับการผลิตและข้อกังวลของคุณ

ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม