Solderen

การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์

การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์ทำให้สามารถเชื่อมได้อย่างเหนียวแน่น เลเซอร์สามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถเชื่อมจุดบัดกรีที่เล็กที่สุดและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนได้ ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีนี้ก็นิยมนำมาใช้เช่นกัน

การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์: เทคโนโลยี

การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์เป็นกระบวนการที่ไม่มีการสัมผัส: ลำแสงเลเซอร์จะทำให้โลหะบัดกรีมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะมีการสอดเส้นลวดเสริมในระหว่างกระบวนการนี้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับโลหะผสมที่เป็นทองแดงหรือสังกะสี โลหะบัดกรีจะถูกหลอมและช่องว่างในการเชื่อมจะถูกเติม การหลอมจะเชื่อมชิ้นส่วนทั้งสอง

เทคโนโลยีการบัดกรีโดยใช้เลเซอร์นี้แบ่งเป็นสองรุ่น:

  1. การประสานด้วยเลเซอร์ที่อุณหภูมิหลอมเหลวบัดกรีที่สูงกว่า 450 องศาเซลเซียส:
    เทคโนโลยีการเชื่อมนี้จะถูกนำมาใช้กับเลเซอร์ไดโอดที่มีประสิทธิภาพสูงและจะพบการประยุกต์ใช้งานได้โดยเฉพาะย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์
  2. การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์ที่อุณหภูมิหลอมเหลวบัดกรีที่ต่ำกว่า 450 องศาเซลเซียส:
    เทคโนโลยีนี้นิยมนำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์อัตโนมัติ

ในฐานะลูกค้าของ KUKA คุณมีสองตัวเลือก:

  • ระบบการผลิตที่เป็นอัตโนมัติและปรับขนาดได้
  • เซลล์การผลิตที่มีการกำหนดค่าใดค่าหนึ่ง

ด้วยพารามิเตอร์ เช่น ความเร็วของราง กำลังของเลเซอร์ หรือการเดินสายที่ดีที่สุด เราจึงได้รับความไว้วางใจอย่างดีเลิศและมอบชุดเทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับสถานกาณ์การผลิตต่าง ๆ

Laser soldering in the process

การบัดกรีโดยใช้เลเซอร์: ข้อได้เปรียบ

ได้ผลลัพธ์คุณภาพสูงโดยการบัดกรีโดยใช้เลเซอร์ ได้ประโยชน์จาก

  • ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิจุดบัดกรี
  • ความล่าช้าของชิ้นส่วนที่น้อยลง และ
  • โอกาสในการเชื่อมชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อนและต่างออกไป
โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามเรื่องการบัดกรีโดยใช้เลเซอร์ แล้วเราจะบอกรายละเอียดสำหรับการผลิตของคุณ

ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม