Extruderen

การอัดรีด

ในการอัดรีดจะมีการสร้างโปรไฟล์ต่าง ๆ โดยใช้ความร้อนและแรงดัน KUKA ใช้การอัดรีดพลาสติกสำหรับการผลิตยานยตน์โดยเฉพาะ การแก้ปัญหาด้วยหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นจะวางโปรไฟล์ซีลซึ่งจะถูกอัดรีดลงบนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง

การอัดรีด: เทคโนโลยี

ด้วยการอัดรีดทำให้สามารถผลิตซีลที่ต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ ได้ สามารถทำโปรไฟล์ห้องที่กลวงและโปรไฟล์ปากหรือรวมทั้งสองโปรไฟล์ได้ 

 

กระบวนการโดยสรุป

  1. เม็ดพลาสติกจะถูกหลอมในเครื่องอัดรีด ที่มีการทำความร้อน
  2. วัสดุเหลวนี้จะถูกอัดผ่านท่อภายใต้แรงดันโดยใช้หัวฉีด
  3. โปรไฟล์ที่สร้างขึ้นจึงเย็นลงและสแตรนด์จะถูกแยกหรือม้วน ณ ตำแหน่งที่กำหนดเพื่อดำเนินการที่ตำแหน่งติดตั้ง

 

KUKA ได้พัฒนาเทคนิคการดำเนินการที่พิเศษสำหรับการอัดรีดเทอร์โมพลาสติกอีลาสโทเมอร์ (TPE) ทีมีความยืดหยุ่น: สามารถยึดโปรไฟล์ซีลในอุตสาหกรรมยานยนต์กับชิ้นส่วนได้โดยตรงโดยใช้หุ่นยนต์ 

การอัดรีดอัตโนมัติ

ด้วยการอัดรีดที่ดำเนินการโดยหุ่นยนต์ เราจึงทำให้การผลิตของผลิตภัณฑ์เป็นไปโดยอัตโนมัติและทำให้กระบวนการนี้ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ

สำหรับโซลูชันนี้ หัวฉีดสำหรับอัดรีดจะไม่ยึดกับเครื่องอัดรีดอีกต่อไป แต่จะเคลื่อนที่ไปกับหุ่นยนต์ เครื่องอัดรีดและหัวฉีดสำหรับอัดรีดถูกเชื่อมต่อผ่านท่อที่ร้อนและกันแรงดัน หุ่นยนต์จะดำเนินการด้วยหัวฉีดของเส้นทางที่จัดเตรียมไว้บนชิ้นส่วน

 

ในการอัดรีดอัตโนมัติ

  • ความเร็วการไหลของการอัดรีดและการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จะซิงโครไนซ์กันและ
  • ไม่พบโซลูชันเฉพาะลูกค้า (ไม่มีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน)

 

ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในเทคโนโลยีนี้มาหลายปีและการหล่อของเราเอง ซึ่งเราได้พัฒนาหัวฉีดและต้นแบบเพื่อผลิตตัวอย่าง ทำให้เรามอบกระบวนการอัดรีดที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้

การอัดรีด: ข้อได้เปรียบ 

การอัดรีดที่ดำเนินการด้วยหุ่นยนต์ทำให้เราสามารถสร้างโปรไฟล์และติดตั้งได้ในสองขั้นตอน คุณจึง

  • มีความยืดหยุ่นขึ้น
  • ลดรอบการทำงานและ
  • ผลิตด้วยตุ้นทุนที่ประหยัดขึ้น

 

นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตโปรไฟล์และรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายได้ด้วยวัสดุการซีล TPE

กระบวนการอัดรีดที่เหมาะสมสำหรับการผลิตของคุณ ติดต่อเรา!

ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม