การเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์

การเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์จะรวมข้อได้เปรียบของการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์เข้ากับการเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อยเข้าด้วยกัน กระบวนการเชื่อมนี้ถูกนำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างเรือ รถยนต์ และรถราง

การเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์: เทคโนโลยี

การรวมทำให้ได้ผล: สำหรับการเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์จะเป็นการรวมข้อได้เปรียบของการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์เข้ากับการเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อย

ในกระบวนการเชื่อมนี้ ขั้นตอนแรกลำแสงเลเซอร์ที่ส่งผ่านจะเพิ่มความร้อนของพื้นผิวชิ้นงานที่อุณหภูมิระเหย ซึ่งจะทำให้เกิดการเจาะเชื่อมที่ลึกและแคบ จากนั้นจะมีอาร์กเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดจุดโฟกัสในวงกว้าง

การเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์อัตโนมัติ

คุณมีชิ้นส่วนที่หนาและต้องการให้การผลิตของคุณเป็นอัตโนมัติใช่หรือไม่ การเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์ด้วยอุปกรณ์เอนต์เอฟเฟ็กเตอร์ KS HybridTec ของ KUKA เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด การออกแบบเชิงนวัตกรรมทำให้สามารถปรับแต่งการประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความยืดหยุ่นสูงและเซ็นเซอร์แบบผสานรวม

KUKA laser hybrid welding portal for manufacturing of mobile crane booms with up to 100 meters length

การเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์: ข้อได้เปรียบ

การรวมข้อได้เปรียบดังกล่าวจะป้องกันจุดอ่อนของเทคโนโลยีแบบไฮบริด ซึ่งพบในกระบวนการเดียว การเชื่อมแบบไฮบริดโดยใช้เลเซอร์มี:

  • ความเร็วในการเชื่อมที่สูงขึ้น
  • คุณภาพรอยต่อที่ดีกว่า
  • กระบวนการที่เสถียรขึ้น
  • ความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับความร้อนต่ำของชิ้นส่วน

โปรดติดต่อเราเพื่อใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่รวมไว้สำหรับการผลิตของคุณ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ


ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม