เทคโนโลยีการขับเคลื่อน KUKA omniMove

เทคโนโลยีการขับเคลื่อน KUKA จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของล้อ Mecanum และจะช่วยให้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไดยไม่มีการจำกัดทิศทางยานพาหนะของคุณ ผลิตภัณฑ์จาก KUKA ที่มีการขับเคลื่อนแบบรอบทิศทางจะสามารถเคลื่อนที่จากตำแหน่งหยุดไปในทุก ๆ ทิศทางที่ต้องการได้และซึ่่งจะช่วยให้มีความเป็นอิสระในการเคลื่อนที่ได้ถึง 360 องศา

เทคโนโลยีการขับเคลื่อน KUKA omniMove: ความคล่องแคล่วที่ไม่มีการจำกัด

เทคโนโลยีล้อที่มีการเคลื่อนที่แบบรอบทิศทางจะทำให้สามารถขับไปได้ในทุก ๆ ทิศทาง ล้อหนึ่งจะประกอบด้วยแผ่นขอบวงล้อสองแผ่นและลูกกลิ้งเก้าชิ้นที่หมุนได้อย่างอิสระที่ติดตั้งไว้โดยทำมุม 45 องศา ล้อต่าง ๆ จะเคลื่อนที่โดยเป็นอิสระต่อกันซึ่งจะทำให้ยานพาหนะไม่เพียงแต่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางข้างหน้า ทิศทางด้านข้างได้เท่านั้นแต่จะสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางแนวทแยงและเป็นวงกลมได้อีกด้วย ล้อทั้งหมดจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่งตัวและจะมีการนำเสนอเป็นสี่ขนาดไว้ให้ใช้งาน

ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีล้อ Mecanum ของ KUKA

  • เทคโนโลยีที่ประหยัดพื้นที่และมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เกือบจะไม่จำกัด
    มันจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่สำหรับโลจิสติกและจะทำให้มีพื้นที่เพิ่มมากขั้นในการผลิตของคุณ ด้วยเทคโนโลยี Mecanum จะเป็นที่ทราบกันของโซลูชั่นการเคลื่อนที่ของ KUKA ที่มีเทคโนโลยีการขับเคลื่อน omniMove ที่มีการจำกัดขอบเขตที่น้อยกว่าโซลูชั่นในการเคลื่อนที่แบบเดิมและซึ่งจะเหมาะสมกับการผลิตที่มีอยู่อย่างไร้รอยต่อ
  • ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่น้อยกว่า
    สำหรับการใช้งานของล้อ Mecanum ของ KUKA ไม่จำเป็นต้องทำการปรับพื้นดินใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่ทำให้เกิดการสึกหรอเพื่มเติมใด ๆ
  • ความแม่นยำสูงสุด
    ด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อน KUKA omniMove จะทำให้มีความแม่นยำได้ถึง +/- 1 มม.
  • ทำขึ้นมาสำหรับการติดตั้งและการถอดอย่างรวดเร็ว
    ต้องขอขอบคุณการออกแบบของ KUKA ที่จะทำให้สามารถทำการเปลี่ยนในแต่ละลูกกลิ้งได้โดยตรงที่ยานพาหนะโดยไม่ต้องทำการถอดล้อทั้งหมดออกโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
KUKA omniWheel ได้ถูกทำขึ้นมาสำหรับการติดตั้งและการถอดอย่างรวดเร็วที่มีเพียงจุดเชื่อมต่อสกรูแค่เพียงสองจุต่อหนึ่งลูกกลิ้ง
  ล้อขนาด 250 ล้อขนาด 310 ล้อขนาด 375 ล้อขนาด 575
เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. 310 มม. 375 มม. 575 มม.
จำนวนลูกกลิ้ง 9 9 8 9
การโหลดที่กำหนด  150 กิโลกรัม 750 กก. 1,500 กิโลกรัม 3,000 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑ์ KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้