ทำไมระบบขนส่งอัจฉริยะแบบไร้คนขับจึงเป็นการปฏิวัติอนาคตของการผลิต

การจัดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและสายการผลิตต้องปรับตัวตามข้อกำหนดใหม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โซลูชั่นการจัดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแบบอัจฉริยะจะเชื่อมโยงกับยานพาหนะขนส่งแบบไร้คนขับ (AGV) ระบบการควบคุมการประสานงาน และระบบการผลิตที่มีส่วนประกอบในการผลิต เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อที่จะขนส่งชิ้นส่วนประกอบไปตามเส้นทางที่เหมาะสม

โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะ: กุญแจสำคัญสู่ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับระดับสเกล

หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนของกระบวนการผลิตในอนาคต จำเป็นต้องใช้โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะ: ระบบขนส่งแบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงการผลิตของคุณอย่างชาญฉลาดเข้ากับการควบคุมการประสานงานที่ใช้ KI รวมถึง หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ยานพาหนะขนส่งแบบไร้คนขับ (AGV) ที่ประกอบด้วยหุ่นยนต์แขนกลหนึ่งชุด ระบบดังกล่าวนี้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมการผลิตและดำเนินงานอย่างปลอดภัยกับมนุษย์และเครื่องจักร

KUKA omniMove สำหรับ Airbus

การผลิตแบบสายพานไม่มีความท้าทายในสภาพแวดล้อมการผลิตสมัยใหม่ หากชิ้นส่วนเดี่ยวที่จะนำมาแปรสภาพด้วยเครื่องจักรมีน้ำหนักสูงถึง 90 ตันและยาว 15 เมตร ก็ยังสร้างความลำบากให้แม้กระทั่งพนักงานฝ่ายอินทราโลจิสติกส์ที่มากประสบการณ์

แต่ไม่ใช่กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ KUKA ผู้ผลิตเครื่องยนต์อย่าง Airbus ทำให้ เส้นทางสายพานอันเป็นเอกลักษณ์ในเทคโนโลยีเครื่องบินเป็นจริงขึ้นมาได้โดยใช้แพลตฟอร์มรุ่นน้ำหนักมากแบบเคลื่อนที่อย่าง KUKA omniMove ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวมีการกำหนดตำแหน่งชิ้นส่วนประกอบขนาดยักษ์ให้เครื่องบิน Airbus A380 ได้อย่างเที่ยงตรง ทั้งปลอดภัยและไว้วางใจได้

แพลตฟอร์มสำหรับการบรรทุกแบบเคลื่อนที่ KUKA omniMove ปฏิบัติงานให้ Airbus

โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์แบบไร้คนขับที่ยืดหยุ่นสำหรับ Mercedes-Benz

โรงงาน Mercedes-Benz Türk  ณ เมือง Aksaray นำยานพาหนะขนส่งแบบไร้คนขับของ KUKA มาใช้ในการประกอบตู้โดยสารของคนขับรถบรรทุกที่แตกต่างกัน

แพลตฟอร์มเคลื่อนที่แบบนำทางอิสระ รุ่น KMP 1500 ทั้งหมดเจ็ดชุดจะเชื่อมต่อสถานีการผลิตแต่ละสถานีไว้ในสายการประกอบติดตั้ง ระบบขนส่งแบบไร้คนขับระบบใหม่จะช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความปลอดภัยของกระบวนการทำงานสูงสุดในทุกระดับการผลิต รวมไปถึงความหลากหลายสูงสุดของรุ่น

โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์แบบไร้คนขับที่ยืดหยุ่นในโรงงานประกอบรถบรรทุกของ Mercedes-Benz Türk ในเมือง Aksaray

การใช้โซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์แบบไร้คนขับที่ยืดหยุ่นมีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้พื้นที่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจำกัดต้นทุนให้ต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้

Michael Jürgens หัวหน้าของ KUKA AGV Solutions

ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบไร้ขีดจำกัด

เทคโนโลยีขับเคลื่อน KUKA omniMove จะทำงานได้อย่างแม่นยำสูงสุดแม้กระทั่งเมื่ออยู่ภายใต้ความกัดดันสูง

เนื่องจากล้อ Mecanum อันล้ำสมัยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรอบทิศทางและช่วยให้สามารถทำการหลบหลีกอย่างไร้ขีดจำกัดในได้ในทุกทิศทาง รวมถึงการหมุนรอบแกนของตัวเอง

คุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้ล้อสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างแทบจะไม่มีขีดจำกัดเลย

 

ล้อ Mecanum ของยานพาหนะขนส่งของ KUKA

“หุ่นยนต์เข้าถึงเป้าหมายได้แล้ว” - ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์นำทางอัจฉริยะ

คิเนเมติกส์แบบเคลื่อนที่และหุ่นยนต์ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งจะเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการผลิตที่ซับซ้อนใช่หรือไม่ เทคโนโลยีดังกล่าวจะสื่อสารกันเองและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างยืดหยุ่นหรือไม่ ฟังดูดีน่ะ และ KUKA ก็เดินทางเข้าใกล้ความจริงยิ่งขึ้นแล้ว

ซอฟต์แวร์นำทาง KUKA.NavigationSolution ช่วยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่และระบบขนส่งสามารถดำเนินขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติได้ วิธีการ SLAM จะช่วยสร้างแผนที่แสดงบริเวณ ซึ่งทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย

ลองมาทำความรู้จักหลักการทำงานของซอฟต์แวร์นำทางของ KUKA จากวิดีโอ

เตรียมต้อนรับอนาคตของระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่

โซลูชั่นระบบอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสำคัญในการผลิตแบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีการลำเลียงแห่งอนาคตในปีต่อ ๆ ไปด้วย

สามารถทำการปรับเปลี่ยนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัจฉริยะจะช่วยให้การประยุกต์ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่เดียวกันและยังเพิ่มการผลิตและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยการใส่เพิ่มส่วนประกอบแบบโมดูลาร์

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายของหุ่นยนต์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ทันสมัยที่สุดและความหนาแน่นพลังงานที่สูงขึ้น ช่วยให้สามารถทำการเคลื่อนที่ได้มากยิ่งขึ้น แบตเตอรี่และระบบแบตเตอรี่ช่วยให้แนวโน้มการพัฒนาไปสู่ความจุมากยิ่งขึ้นด้วยขนาดโครงสร้างที่ลดลงมาก คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้หม้อสะสมไฟฟ้าจะมีความหนาแน่นพลังงานเป็นสองเท่าโดยที่มีความต้องการพื้นที่เพียงหนึ่งในสี่

ในทางรูปธรรมมีความหมายแง่หนึ่งว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่และระบบขนส่งแบบไร้คนขับจะมีระยะเอื้อมสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดในขนาดที่เท่ากันเพื่อที่จะดำเนินงานเป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่จะกะทัดรัด อัจฉริยะและว่องไวยิ่งขึ้น ต้นทุนประสิทธิผลและขอบเขตการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของความหนาแน่นพลังงานของหม้อสะสมไฟฟ้า

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในขอบเขตการปฏิบัติมากขึ้น

ไม่เพียงแค่หุ่นยนต์จะสื่อสารกันอย่างไร้สายได้อย่างไว้วางใจ แต่ยังสื่อสารกับเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอย่างถาวรในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านทางตัวจัดการกลุ่มหุ่นยนต์

จึงทำให้มีความยืดหยุ่นและประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้นในการทำงานแบบอัตโนมัติในการผลิตแบบอัจฉริยะและอินทราโลจิสติกส์

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งโดยใช้กล้องได้อย่างแม่นยำมาก ทำการตรวจจับประจุอย่างปลอดภัยและทำการสั่งงานเทคโนโลยีการลำเลียงได้

ห่วงโซ่แห่งการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบเคลื่อนที่ในเมทริกซ์

การรองรับโหลดสูงสุดและทรัพยากรคอขวด การผลิตผลิตภัณฑ์หลายรุ่นในปริมาณมากที่แปรผันและการผลิตเป็นล็อตขนาดเล็กที่คุ้มค่า – คุณสามารถเอาชนะความท้าทายของระดับการผลิตหุ่นยนต์สำหรับลูกค้าแต่ละรายในหลายแขนงธุรกิจด้วยการผลิตเชิงเมทริกซ์แบบยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสม

ระบบขนส่งแบบไร้คนขับ (AGVS) ที่ทำงานแบบอัตโนมัติจะช่วยในการแบ่งแยกที่จำเป็นสำหรับการผลิตและอินทราโลจิสติกส์ สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งและงานขนส่งให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในด้านการผลิตให้ผลลัพธ์ในแง่บวก

โซลูชั่นระบบอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นของการผลิต และช่วยให้สามารถเพิ่มต้นทุนประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน


  • ประสิทธิภาพสูงสุด

    ระบบขนส่งแบบอัตโนมัติที่ปรับให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์จะทำให้ระบบการผลิตประสิทธิภาพสูงเป็นไปได้

  • การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง

    โซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะผสานรวมอย่างต่อเนื่องเข้ากับระบบนิเวศที่มีอยู่แล้วเนื่องจากมีอินเตอร์เฟสที่ยืดหยุ่น

  • ความยืดหยุ่นสูงสุด

    โซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและระบบนำทางอัจฉริยะที่ใช้ SLAM ทำให้การตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปได้

  • แนวคิดแบบโมดูลาร์

    ตั้งแต่น้ำหนักบรรทุกไปจนถึงความซับซ้อนของภาระงาน โครงสร้างแบบโมดูลาร์สามารถทำการติดตั้งทั้งขบวนในระหว่างการทำงานกับระบบเคลื่อนที่อื่น ๆ ได้

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ของเรา - เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ของคุณ

KUKA สร้างรากฐานที่เชื่อถือได้ให้โลกแห่งการผลิตที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของอนาคตด้วยการใช้โซลูชั่นระบบอัตโนมัติเคลื่อนที่แบบอัจฉริยะ:

KMR iiwa: พร้อมสำหรับความท้าทายอันยิ่งใหญ่

หุ่นยนต์ KMR iiwa ที่เป็นอิสระ จะมีความสามารถ HRC และเคลื่อนที่ได้ ผลิตภัณฑ์จะทำการรวมจุดแข็งของหุ่นยนต์น้ำหนักเบาที่ตอบสนองไวอย่าง LBR iiwa และแพลตฟอร์มเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติได้เข้าไว้ด้วยกัน 


การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้