InRehaRob

The funding project InRehaRob aims to create a self-adapting, robotic assistance system for rehabilitation for the first time.

The aim of InRehaRob is to provide patients, for example, those who have suffered a stroke, with tailored therapy and enable them to practice movements independently.

With the LBR Med, not only is safe human-robot collaboration possible, but thanks to its adaptability tailoring to individual patient requirements can also be achieved. This is why research is being carried out in collaboration with medical partners on a holistic safety concept which accounts for technical, medical and regulatory aspects and stipulates the requirements for such a concept. Beyond this, KUKA is developing interfaces specifically for use in the field of rehabilitation as part of this project. These interfaces enable system integrators and medical product manufacturers to integrate the LBR Med into their solutions more easily.

การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้