KUKA ready2_spray

ในขณะที่ก่อนหน้านี้แอพพลิเคชั่นการเคลือบเงายากต่อการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ KUKA และพันธมิตร Dürr ได้นำโซลูชั่นที่รับได้มาใช้งาน โซลูชั่นที่ง่ายและราคาถูกสำหรับประสิทธิภาพสูงสุด และมีบริการทั่วโลก

หุ่นยนต์ทาสี: การปฐมทัศน์ครั้งแรกในโลกในกลุ่มน้ำหนักบรรทุกและระยะยืดของเขา

KUKA ร่วมมือกับ Dürr ผู้ที่เป็นผู้นำตลาดโลกสำหรับขอบข่ายด้านงานเคลือบเงา. สำหรับ แอพพลิเคชั่นการเคลือบเงานี้ การรวมกันที่เป็นหนึ่งเดียวของความสามารถและการรู้วิธีได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในออโตเมชั่นสำหรับการใช้งานเคลือบเงา เพราะประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับโรงงานแห่งอนาคต ready2_spray จึงตอบสนองข้อเรียกร้องทุกทางของอุตสาหกรรมด้านแพคเกจโซลูชั่นที่มีค่าเชิงคุณภาพ สมรรถ และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือพูดอีกอย่างว่า พวกเราเชื่อมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับความสามารถของการประยุกต์ใช้ในมาตรฐานระดับโลก

การเคลือบเงาทำได้ง่าย

โซลูชั่นการเคลือบเงาแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป คือ: Dürr และ KUKA จะแนะนำระบบหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยกัน

เคลือบเงาด้วยหุ่นยนต์: ข้อได้เปรียบของคุณ:

  • การจัดการที่ง่าย การติดตั้งและการผนวกเข้าด้วยกันที่รวดเร็ว ใช้เวลาในการเริ่มต้นการทำงานที่น้อย
  • การสนับสนุนจากทั่วโลก การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับส่วนประกอบที่รวมเข้าด้วยกันทุกชิ้น
  • อัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด พัฒนาเพื่อการผลิตที่คุ้มทุนแบบยั่งยืน
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้นำตลาดสองเจ้าในหนึ่งแพคเกจ
แพคเกจออโตเมชั่นที่กำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับภารกิจการเคลือบเงา

แอพพลิเคชั่นพ่นสีอัตโนมัติ KUKA:

หุ่นยนต์ทาสี KUKA ready2_spray จะใช้งานได้ดีโดยเฉพาะในที่ที่มีการเรียกร้องด้านการใช้งานการเคลือบเงา มากสุด และที่โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีพร้อมชุดป้องกันการระเบิดในชุดมีความสำคัญ

การตั้งค่าคุ้กกี้ ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคุ้กกี้