เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ปลอดกว่าเดิม ยืดหยุ่นขึ้น และชาญฉลาดยิ่งขึ้น KUKA Sunrise Cabinet ของเราเป็นระบบการควบคุมแห่งอนาคต


การควบคุม KUKA Sunrise Cabinet จะมอบประสิทธิภาพที่สูง เทคโนโลยีของ KUKA ที่น่าเชื่อถือได้ ภายใต้โครงสร้างขนาดเล็ก โครงสร้างที่ยืดหยุ่นและขีดความสามารถในการขยาย ทำให้เครื่องนี้มีความสามารถรอบด้านอย่างแท้จริง จำนวนของชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ สายเคเบิล และปลั๊กต่อมีจำนวนลดลงอย่างชัดเจน และถูกแทนที่โดยอาศัยซอฟต์แวร์ ชุดควบคุมที่ล้ำค่าและทนทานนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้มีความจำเป็นในการบำรุงรักษาที่ต่ำ

ข้อได้เปรียบของ KUKA Sunrise Cabinet โดยรวม

ใช้งานได้หลากหลาย

การควบคุมจะสามารถใช้งานได้กับทุก ๆ รูปแบบของหุ่นยนต์แบบเบา – สำหรับความยืดหยุ่นสูงสุด ความสามารถในการรองรับ ประสิทธิภาพ และการเปิดรับอุปกรณ์อื่น บนพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด ความยืดหยุ่นจะรับประกันอีกทั้งขนาดของการควบคุมเพราะว่ามันจะสามารถติดตั้งได้โดยเป็นกล่องแร็คขนาด 19" หรืออีกทั้งโดยเป็นอุปกรณ์เดี่ยวได้

สะดวกในการใช้งาน

คำแนะนำผู้ใช้ที่ง่ายสำหรับการใช้งานและการวินิจฉัยผ่านทาง KUKA smartPAD ที่ใช้ฟังก์ชั่นการสัมผัสได้

เก่งในทุกด้าน

ความปลอดภัย หุ่นยนต์ ตรรกะ และการควบคุมกระบวนการที่มีการประมวลผลผ่านเซ็นเซอร์ที่รวมอยู่: สำหรับโรงงานทั้งหมดทุก ๆ อย่างจะถูกรวมไว้เพียงในหนึ่งการควบคุมเท่านั้น 

KUKA Sunrise Cabinet
การควบคุมของ KUKA Sunrise Cabinet: ติดตั้งไว้พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ข้อมูลและข้อเท็จจริงของ KUKA Sunrise Cabinet

 
โปรเซสเซอร์ Quadcore
ฮาร์ดดิสก์ HDD, SDD ที่เป็นตัวเลือกก
จุดตัด USB, Ethernet, DVI-I
ระดับการป้องกัน IP 20

ขนาด

500 x 483 x 190 มม. (ความกว้าง x ความสูง x ความลึก)
น้ำหนัก 23 กิโลกรัม
ค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด AC 110 V - 230 V
ช่วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของแรงดันไฟฟ้า +/- 10%
ความถี่แหล่งจ่ายไฟ 50 Hz ± 1Hz หรือ 60 Hz ± 1Hz
ฟิวส์ด้านแหล่งจ่ายไฟ 2 x 16 A ตัดช้า
อุณหภูมิแวดล้อม (ขณะทำงาน) +5 °C ถึง +45 °C

คุณอาจสนใจ

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้