ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KL 1000-2 ของ KUKA

KL 1000-2 เป็นชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นของ KUKA รุ่นติดตั้งบนพื้นและทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยจะทำหน้าที่เป็นแกนภายนอกของหุ่นยนต์ ดังนั้น การควบคุมจึงดำเนินการโดยชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่เหมาะสม

คุณสมบัติพิเศษและข้อดีของ KL 1000-2

  • มีประสิทธิภาพสูง:
    KL 1000-2 ยังมีรุ่นความเร็วสูงสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงและวงรอบการทำงานที่ต่ำ
  • ยืดหยุ่น:
    ระยะเคลื่อนที่ที่ไกลช่วยขยายพื้นที่ทำงานขึ้นหลายเท่าจากขอบเขตการทำงานปกติของหุ่นยนต์ ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นจะทำงานเป็นแกนภายนอก ดังนั้น จึงไม่เป็นต้องใช้ชุดควบคุมเสริม
  • อเนกประสงค์:
    นอกจากนี้ ยังมีรุ่นติดตั้งบนพื้นและติดตั้งบนเพดาน รวมถึงรุ่นที่มีฝาครอบป้องกันสิ่งสกปรกสำหรับงานในสภาพแวดล้อมที่หยาบ
  • มีตำแหน่งการทำงานที่แม่นยำ:
    สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้สูงสุดสี่ตัวบนแกนเคลื่อนที่เชิงเส้นหนึ่งแกน การมีตำแหน่งหุ่นยนต์หลายตำแหน่งบนแกนเคลื่อนที่เชิงเส้น ช่วยให้สามารถปรับให้เหมาะกับข้อกำหนดและพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสิทธิผล:
    การเคลื่อนที่ของชิ้นงานหรือเครื่องมือด้วยรถเลื่อน ซึ่งมีหรือไม่มีมอเตอร์ขับเคลื่อนในตัว (รถราง) มีส่วนช่วยให้มีวงรอบการทำงานสั้นลง
  • เหมาะสำหรับโหลดขนาดกลางโดยเฉพาะ:
    ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KL 1000-2 เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 30 ถึง 60 กก.

การเปรียบเทียบหุ่นยนต์ KL 1000-2 รุ่นต่าง ๆ:

Kl 1000-2 KL 1000-2 S
จำนวนรถสำหรับขนย้ายสูงสุด 4 4
จังหวะการยกสูงสุดที่กำหนด 30.200 มม. 30.200 มม.
ความเร็วสำหรับน้ำหนักบรรทุกที่กำหนด 1.89 ม./วินาที 2.35 ม./วินาที
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ เล็กกว่า +- 0.02 มม. เล็กกว่า +- 0.02 มม.
จำนวนของแกน 1 1
รุ่น CV, C CV, C
ตำแหน่งการติดตั้ง พื้น, เพดาน พื้น, เพดาน
มวล รถลำเลียง 320 กก. 320 กก.
โหลดปกติ 1000 กก. 1000 กก.
มวลของฐานต่อเมตร 300 กก. 300 กก.
จังหวะการยกต่ำสุดที่กำหนด 1200 มม. 1200 มม.
ระดับในการยกที่กำหนด 500 มม. 500 มม.
การถ่ายโอนกำลัง ก้านเฟือง ก้านเฟือง

 

ขอบเขตการใช้งานของ KL 1000-2

  • การขนย้าย การโหลดและการถ่ายสินค้า
  • การวาง การติด
  • เครื่องจักรกัดไส
  • กระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ
  • ระบบการอื่นๆ
  • การทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลอื่น
  • เครื่องจักรผลิตพลาสติก
  • เครื่องจักรขึ้นรูป
  • การวัด การทดสอบ และการตรวจสอบ
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลงและค้นพบ KUKA

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้