เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR IONTEC รุ่นใหม่ของ KUKA: หุ่นยนต์สำหรับงานที่มีน้ำหนักการบรรทุก 30 ถึง 70 กิโลกรัม

KUKA ได้นำชุดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด KR IONTEC เป็นไปตาม KR 60-3 และสร้างมาตรฐานในแง่ของความยืดหยุ่นในน้ำหนักการบรรทุกระดับกลาง นอกจากนี้ยังได้รับคะแนนด้วยขอบเขตการทำงานที่ใหญ่ที่สุดในระดับเดียวกันและถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในโลกการผลิตทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล

15 มกราคม 2563


KUKA เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ในระดับการบรรทุกตั้งแต่ 30 ถึง 70 กิโลกรัม - KR IONTEC ตาม KR 60-3

ไม่ว่าจะเป็นบนพื้น บนผนัง หรือในแนวเอียง - สามารถติดตั้ง KR IONTEC ในตำแหน่งใดก็ได้ ความสามารถในการเปลี่ยนการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 30 ถึง 70 kg ของหุ่นยนต์ที่ติดตั้งแล้ว ทำให้หุ่นยนต์นี้มีความยืดหยุ่นสูงสุด นอกจากนี้ KR IONTEC รุ่นใหม่ยังมีช่วงการทำงานกว้างสุดถึง 3,100 มม. โดยเป็นขอบเขตการทำงานที่ใหญ่ที่สุดของหุ่นยนต์ในระดับเดียวกัน การใช้พื้นที่น้อยลงของหุ่นยนต์ด้วยขาตั้งที่เล็กลง 30 เปอร์เซ็นต์ และรูปร่างที่บางลง 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำให้เกิดการออกแบบเซลล์ขนาดกะทัดรัด

ค่าที่ดีที่สุดสำหรับต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)

ในระดับเดียวกัน KR IONTEC ต้องการการบำรุงรักษาที่เรียบง่ายที่สุด ด้วยการใช้พลังงานที่ลดลงจากเทคโนโลยีไดรฟ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นและน้ำหนักที่ลดลงของหุ่นยนต์ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำงานลดลง. KR IONTEC รุ่นใหม่มอบคุณค่าสูงสุดในแง่ของ TCO และประสิทธิภาพวงจรชีวิต ความพร้อมทางเทคนิคมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์และเวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้องอยู่ที่ประมาณ 400,000 ชั่วโมงการทำงาน

พร้อมสำหรับโลกการผลิตแห่งอนาคต

KR IONTEC มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในโลกการผลิตทั้งแบบดั้งเดิมและดิจิทัลและยังถูกติดตั้งด้วยโหมดการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ด้วยซอฟท์แวร์เสริมเหล่านี้ สามารถปรับหุ่นยนต์เข้ากับกระบวนการผลิตที่หลากหลายผ่านปุ่มกดได้อย่างยืดหยุ่น: Performance Mode ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพที่สูงตามมาตรฐาน Path Mode ช่วยให้การเคลื่อนที่บนรางที่แม่นยำและถูกต้อง ด้วย Dynamic Mode ทำให้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้ สามารถทำการสั่งซื้อ KR IONTEC ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2020 กำหนดการการส่งผลิตภัณฑ์รุ่นแรกจะมีขึ้นในเดือนเมษายน