เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA ready2_arc

KUKA ทำให้ผู้เชื่อมต่อระบบใช้หุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมง่ายขึ้น ด้วยการผสมผสานกันที่ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอย่างมาก แพคเกจ ready2_arc จึงสามารถนำมาใช้งานได้แยกสำหรับผู้ผลิตเครื่องเชื่อมที่แตกต่างกัน


แพคเกจที่ยืดหยุ่นสำหรับการเชื่อมอาร์คแบบอัตโนมัติที่เข้ากันได้กับแหล่งพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมด

KUKA เสนอโซลูชั่นการเชื่อมแบบอาร์กที่ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าและทดสอบอย่างสมบูรณ์แบบด้วย ready2_arc รวมทั้ง แพคเกจการเชื่อม โซลูชั่นที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ยาวนานของ KUKA กับผู้ผลิตแพคเกจการเชื่อมที่แตกต่างกัน และออโตเมชั่นกระบวนการเชื่อมที่ซับซ้อน สามารถซื้อได้กับผู้จัดส่งที่แตกต่างกันด้วยเทคนิคการเชื่อม ด้วยการทำงานร่วมกันที่เข้มข้นระหว่าง KUKA และผู้ให้บริการแหล่งพลังงานชั้นนำช่วยทำให้แพคเกจ ready2_arc ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสาขาต่าง ๆ เช่น เทียร์ 1, ยานยนต์ รวมทั้ง อุตสาหกรรมทั่วไป

Ready2_arc: ข้อได้เปรียบ

  • การจัดการที่ง่าย การกำหนดค่าล่วงแบบสมบูรณ์ที่ได้รับการทดสอบสำหรับประสิทธิภาพและสมรรถนะในกระบวนการเชื่อม
  • แพคเกจทำตามสั่ง เหมาะสมสำหรับข้อเรียกร้องเฉพาะเจาะจงของผู้ให้บริการด้านเทคนิคการเชื่อมที่แตกต่างกันในตลาดท้องถิ่น
  • ทุกอย่างจากแหล่งเดียว ลดความซับซ้อนลง – ทำให้การบูรณาการที่รวดเร็วเป็นไปได้
ออโตเมชั่นการเชื่อมแบบอาร์กที่กำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมโลหะ

ส่วนประกอบของ ready2_arc:

  • หุ่นยนต์ KUKA 6 แกน
  • แหล่งพลังงาน
  • การป้อนลวด
  • ปืนพ่นไฟ
  • สายเคเบิลและอะแดปเตอร์ทุกชิ้นที่จำเป็น
  • สถานีทำความสะอาด (ไม่บังคับ)
  • และอื่น ๆ สำหรับกลุ่ม KR CYBERTECH ทั้งหมดและ KR 30 L16 รวมทั้งเลือกตัวที่มีไว้ให้ KR AGILUS

ขอบเขตการใช้งาน:

Ready2_arc จาก KUKA เป็นแพคเกจที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานและการผสมผสานกันของหุ่นยนต์ KUKA ใน กระบวนการเชื่อม มันไม่สำคัญว่าจะใช้ผู้ผลิตเครื่องเชื่อมไหน โซลูชั่นคือมีไว้สำหรับ (เกือบ) ทุกผู้ผลิต

คุณอาจสนใจ