เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware หรือเรียกสั้นๆ ว่า KSS คือระบบปฏิบัติการและเป็นหัวใจสำคัญของชุดควบคุมหุ่นยนต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ส่วนใหญ่ของ KUKA รวมถึงหุ่นยนต์ 5 แกน 6 แกนแบบดั้งเดิมและหุ่นยนต์ KR SCARA และ KR DELTA รุ่นใหม่


มีประสบการณ์ในการผสานรวมยาวนานนับสิบปี พัฒนาขึ้นสำหรับทุกการใช้งาน รวมทั้งการใช้งานของคุณ บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและยืดหยุ่น

ระบบปฏิบัติการ KSS ช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้งานหุ่นยนต์ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะวางแผน ติดตั้ง ทดสอบระบบ ใช้งาน หรือบำรุงรักษาระบบที่ใช้หุ่นยนต์: KSS จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น และปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดย KUKA ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานหุ่นยนต์
  • เปิดกว้างและยืดหยุ่น

     

    • การปรับปรุงและการขยายฟังก์ชันแบบใช้ซอฟต์แวร์
    • ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการใช้งานสายพานลำเลียง
    • ผสานรวมอินเทอร์เฟสเซ็นเซอร์และหุ่นยนต์ที่ได้รับการปรับปรุง
    • การสื่อสาร ฟิลด์บัส และอินเทอร์เฟสที่ “ดีที่สุดในคลาส”
    • อินเทอร์เฟสผู้ใช้มีให้เลือกหลายภาษา
  • ปลอดภัยและได้รับการป้องกัน

     

    • มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัวด้วย WIN10ioT
    • การจัดการผู้ใช้รายบุคคล
    • การใช้งานพอร์ต USB ที่ได้รับการควบคุม
    • KUKA.SafeOperation พร้อมด้วยระบบตรวจสอบลักษณะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์และแกนเสริม
    • การแสดงภาพพารามิเตอร์ความปลอดภัย
    • การเบรกก่อนถึงขีดจำกัดช่วง

     

  • รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

     

    • การเริ่มดำเนินงาน/การผสานรวมที่รวดเร็ว
    • การวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
    • การตั้งโปรแกรมออฟไลน์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยแบบฟอร์ม InLine
    • การตั้งโปรแกรมแบบขึ้นกับโครงการ
    • ตัวเลือกโมดูลสำหรับแพ็คเกจเทคโนโลยีของลูกค้า
    • โปรไฟล์ตัวเลือกและการเขียนสคริปต์ใน KUKA.WorkVisual
    • การเข้าถึงเอกสารได้อย่างง่ายดาย

ทำความรู้จักกับฟังก์ชันพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ

KSS 8.6 และ 8.7 ที่เป็น “Functional Twins” มีฟังก์ชันใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือตั้งโปรแกรมและอินเทอร์เฟสผู้ใช้ที่มีอยู่ หากคุณคุ้นเคยกับ KUKA.SystemSoftware และ KRL (KUKA Robot Language) อยู่แล้ว คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทันที

และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานนับสิบปีพร้อมด้วยคำติชมจากลูกค้าของเราทำให้ KSS เวอร์ชัน 8.6 และ 8.7 ในปัจจุบันเป็นผลมาจากการคำติชมทั้งจากภายในและภายนอก เมื่อรวมกับแบบฟอร์ม InLine, วิศกรรมแบบใช้แบบโครงการเป็นฐาน และการตั้งโปรแกรมออนไลน์แบบไม่ขึ้นกับโครงการ ก็ชัดเจนว่า KUKA รับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ใช้ในระหว่างการพัฒนา KSS

 

ระบบปฏิบัติการ KSS มีตัวเลือกหลากหลายสำหรับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์


การเขียนโปรแกรมตามระดับความสามารถต่างๆ

ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้แบบฟอร์ม InLine ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมระดับผู้เชี่ยวชาญในภาษาระดับสูง KRL (KUKA Robot Language)

การสื่อสารผ่านฟิลด์บัส

การกำหนดค่าและการเชื่อมต่อ I/O สำหรับ KUKA.SystemSoftware (ProfiBus, DeviceNet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT) นั้นทำได้ผ่าน KUKA.WorkVisual

ตัวแปลภาษา

นอกจากตัวแปลภาษาของหุ่นยนต์แล้ว ยังมีตัวแปลภาษา (ส่งข้อมูลออก) วงจรขนานมากถึงแปดตัวอีกด้วย

ภาษาที่หลากหลาย

มีถึง 26 ภาษาให้เลือกในอินเทอร์เฟสของ KUKA.SystemSoftware

การจัดการสิทธิ์

โหมดการทำงานและฟังก์ชันถูกกำหนดให้กับกลุ่มผู้ใช้ตามลำดับสิทธิ์ตั้งแต่จากโรงงานแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งใดอีก อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าการกำหนดนี้ผ่านกลุ่มฟังก์ชันได้ หากจำเป็น

การกำหนดค่าระบบขับเคลื่อนเสริมได้อย่างยืดหยุ่น

การทำงานแบบไม่ประสานเวลา หมุนหรือบังคับการควบคุมแกนภายนอกได้อย่างไม่มีขอบเขต และระบบขับเคลื่อนมาสเตอร์กับสลาฟในลักษณะที่เชื่อมโยงกัน

การแบ็คอัป/การกู้คืน

มีการแบ็คอัปการกำหนดค่าระบบตามโครงการที่มีเซิร์ฟเวอร์ควบคุมการทำงานและตัวเลือกที่ติดตั้งด้วยตัวจัดการแบ็คอัปที่รวมอยู่ในตัว

การเชื่อมต่อกับ iiQoT ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

KUKA.DeviceConnector ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ระบบของ KUKA ผสานรวมและเชื่อมต่อกับ iiQoT ซึ่งเป็นโซลูชัน 4.0 (Industrie 4.0) สำหรับอุตสาหกรรมของ KUKA ได้อย่างรวดเร็ว

การสัมมนาออนไลน์: คุณสมบัติหลัก ฟังก์ชันการทำงาน และการเปรียบเทียบเวอร์ชันต่างๆ

การออกแบบ การพัฒนา และการขยาย

ฟังก์ชันทางวิศวกรรมของระบบปฏิบัติการ KSS ครอบคลุมทุกอย่าง

ตั้งแต่การสร้างแพ็คเกจซอฟต์แวร์เฉพาะลูกค้า การแสดงภาพและการจำลองกระบวนการผลิต ไปจนถึงการประเมินเซลล์หุ่นยนต์ทั้งหมด

  • ทั้งหมดนี้จัดเป็นการใช้โครงการเป็นฐาน การวางแผนโครงการและการกำหนดค่าของชุดควบคุมผ่านทางโครงการที่ใช้ฐานข้อมูลและแคตตาล็อกเป็นหลัก ซึ่งมีการสร้างขึ้นด้วย KUKA.WorkVisual
  • อินเทอร์เฟส Soft PLC อินเทอร์เฟสในตัว KUKA.WorkVisual สำหรับ KUKA.Multiprog สภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม Soft PLC ของ KUKA.ProConOS
  • การระบุข้อมูลโหลด การระบุพารามิเตอร์โหลดของสิ่งที่แนบเครื่องมือจริงด้วยลูกตุ้มโดยใช้ตัวเลือก KUKA.LoadDataDetermination
  • การจำลอง การตั้งค่าและประเมินเซลล์หุ่นยนต์ทั้งหมดโดยใช้ KUKA.Sim
  • ชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบเสมือน เวอร์ชันเสมือนจริงของ KUKA.SystemSoftware (KSS) พร้อมสำหรับการใช้งานในเวอร์ชัน KUKA.OfficeLite
  • แพ็คเกจเทคโนโลยีเฉพาะลูกค้า การสร้างแพ็คเกจซอฟต์แวร์ของตัวเองที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าโดยใช้ KUKA.OptionPackageEditor เทคโนโลยีการขยาย KUKA.UserTech และ KUKA.HMI easy ช่วยให้สามารถสร้างโมดูลใหม่ๆ เพิ่มเติมได้
  • การกู้คืน โซลูชันการแบ็คอัปแบบใช้รูปภาพโดยใช้ KUKA.Recovery

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ใกล้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

หากต้องการจัดการข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลจำเพาะ และใบอนุญาต โปรดไปที่ my.kuka ซึ่งเป็นพอร์ทัลลูกค้าดิจิทัลของเรา คุณสามารถส่งคำขอรับการสนับสนุนและไปที่ฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัล KUKA Xpert ของเราได้ที่นี่
ทันทีที่คุณลงทะเบียนสำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันมากมาย เมื่อยืนยันบัญชีของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเฉพาะของบริษัทและผลประโยชน์อื่น ๆ กระบวนการนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของการเข้าสู่ระบบของคุณและอาจใช้เวลาสองสามวัน

คุณอาจสนใจ