เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR CYBERTECH

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตระกูล KR CYBERTECH นำเสนอรุ่นต่างๆ ที่ครอบคลุมทั่วโลกสำหรับกลุ่มโหลดต่ำพร้อมประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรูปแบบการใช้เซลเพื่อประหยัดพื้นที่และให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เป็นผลให้ต้นทุนที่ตามมาต่ำเป็นพิเศษ


หุ่นยนต์มัลติฟังก์ชัน KR CYBERTECH พลังสูงมีความเชี่ยวชาญในระบบการดูแลจัดการ: การจัดการชิ้นส่วนขนาดใหญ่ การแก้ไข การติดตั้ง การจัดวางบนพาเลท และการเชื่อมไฟฟ้า คุณสามารถควบคุมพร้อม KR C4 หรือ KR C4 ที่มีส่วนขยายเพิ่มเติม

นวัตกรรมหลักสำหรับหุ่นยนต์ซีรีส์ KR CYBERTECH: หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีขนาดที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น ซีลเชื่อมต่อมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และมีเส้นโครงร่างน้อยลง เลือกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานจากพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม

8 - 22 น้ำหนักบรรทุกเป็น กก.

1612 - 2013 ระยะยืดเป็น มม.

ข้อดี


รวดเร็วและแม่นยำ

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมซีรีส์ KR CYBERTECH มีความเร็วสูงเป็นพิเศษและทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมความแม่นยำดังเดิม

พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม

หุ่นยนต์ซีรีส์ KR CYBERTECH เหมาะสำหรับงานแก้ไข การดูแลจัดการชิ้นส่วนขนาดใหญ่ การติดตั้ง การจัดวางบนพาเลท และการเชื่อมไฟฟ้า สามารถเลือกใช้รุ่นพิเศษต่างๆ มากมาย

มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

ช่วยให้สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องแม่นยำและต้นทุนต่ำสำหรับรูปแบบการใช้เซล: มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งหุ่นยนต์ทั้งบนพื้น ผนัง เพดาน หรือแม้กระทั่งในระดับมุมเฉพาะ

สามารถจ่ายพลังงานได้หลายรูปแบบ

มีการแยกชุดสายเคเบิลและสายจ่ายพลังงานออก ช่วยให้คุณสามารถใช้งานร่วมกันกับ EZ ได้อย่างหลากหลาย

ระบบขับเคลื่อนทำงานได้ดียิ่งขึ้น

โครงสร้างการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างเงียบเชียบ รวมถึงการทำงานบนสายพาน และในการกำหนดตำแหน่ง

ESD-protected

The robot is protected against uncontrolled electrostatic charging or discharging as standard and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

การออกแบบให้มีลักษณะเพรียว

ตระกูล KR CYBERTECH มีแขนจับตรงกลางที่เพรียวลงและรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวกะทัดรัด และทนทาน

KR CYBERTECH Edition Robot สำหรับการเริ่มทำงานแบบอัตโนมัติที่ไม่ซับซ้อน

KR CYBERTECH มีจำหน่ายในรูปแบบ Edition Roboter ที่มีระดับน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่ 20 กิโลกรัม ซึ่งหมายความว่า: ฟังก์ชันที่ลดลงทำให้หุ่นยนต์สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นได้และยังมีความน่าเชื่อถือทางเทคนิคในคุณภาพปกติอยู่ในขณะเดียวกัน เหตุผลดังกล่าวทำให้หุ่นยนต์ KR 20 Edition Robot เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับมือใหม่ในการทำงานแบบอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มตลาดที่อ่อนไหวต่อราคาและความต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด รวมถึงสำหรับบริษัทขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการหรือการทดสอบ: หุ่นยนต์ KR CYBERTECH KR 20 Edition Robot ก็สามารถช่วยเปลี่ยนกระบวนการเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างน่าเชื่อถือ
KUKA robot KR Cybertech

ขอใบเสนอราคาหรือรับรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม KR CYBERTECH

ขอใบเสนอราคา เข้าชม my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH ภาพรวมข้อมูล

KR 8 R2010-2 KR 12 R1810-2 KR 16 R1610-2 KR 16 R2010-2 KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 F KR 20 R1810 HO KR 20 R1810-2 KR 20 R1820-2 E KR 20 R2010 KS-F KR 22 R1610-2
โหลด
8 กก.
12 กก.
16 กก.
16 กก.
20 กก.
20 กก.
20 กก.
20 กก.
20 กก.
20 กก.
22 กก.
ขอบเขตการทำงานสูงสุด
2013 มม.
1813 มม.
1612 มม.
2013 มม.
1813 มม.
1813 มม.
1813 มม.
1813 มม.
1820 มม.
2010 มม.
1612 มม.
รูปแบบโครงสร้าง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ฐานต่ำ
มาตรฐาน
รุ่นสำหรับสภาพแวดล้อม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ห้องคลีนรูม
โรงหล่อ
อาหาร
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โรงหล่อ
มาตรฐาน
ตำแหน่งการติดตั้ง
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
พื้นห้อง
เพดาน, ผนัง, พื้นห้อง, มุม
ระดับการป้องกัน
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
IP 54, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
แผ่นข้อมูล
KUKA Marketplace

ลิงค์เพิ่มเติม

ชุดควบคุม
แพคเกจหุ่นยนต์
หน่วยบวก & เชิงเส้น

คุณอาจสนใจ