เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M โพสิชั่นเนอร์สองตำแหน่งแบบแมนวล 

โพสิชั่นเนอร์สองตำแหน่งขนาดกะทัดรัด KP1-V2T M พร้อมหนึ่งแกนหมุนจะช่วยให้สามารถทำการโหลดชิ้นงานขึ้นและลงแบบแมนวลในพื้นที่แคบได้ ทำการเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างสะดวกด้วยตัวเอง น้ำหนักบรรทุกต่อด้านเท่ากับ 250 กิโลกรัม


ข้อดีของโพสิชั่นเนอร์สองตำแหน่งแบบแมนนวล:

  • ผสมผสานแยกกันได้กับฐานปฏิบัติงาน:
    สามารถติดตั้งฐานปฏิบัติงานที่มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันไว้บนตัวกำหนดตำแหน่งได้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
  • ความสูงโหลดตามหลักสรีรศาสตร์:
    ความสูงที่ต่ำของส่วนรองรับฐานปฏิบัติงานที่ 719 มม. ช่วยให้ความสูงในการแทรกตามหลักสรีระศาสตร์เป็นไปได้จริง 
  • การทำซ้ำการจัดวางตำแหน่งของชิ้นส่วนประกอบได้อย่างแม่นยำ:
    ชิ้นส่วนประกอบจะถูกจัดวางตำแหน่งซ้ำได้อย่างแม่นยำโดยไม่ขึ้นอยู่กับกำลังหมุนและความเร็วในการหมุนของผู้ปฏิบัติงาน โพสิชั่นเนอร์ประกอบด้วยกลไกระบบล็อกที่รวมอยู่ในตัว (การจัดทำดัชนี) 
  • ระบบการตรวจจับตำแหน่งอย่างปลอดภัย:
    ระบบการตรวจจับตำแหน่งที่มีตามมาตรฐานสามารถช่วยบันทึกตำแหน่งการทำงานที่กำหนดของแกนหมุนหลักในเทคโนโลยีที่ปลอดภัยได้ สามารถใช้งานได้ถึงระดับความปลอดภัย SIL3, ประเภท 4 หรือระดับสมรรถนะ E
  • การบรรทุกชิ้นส่วนประกอบอย่างยืดหยุ่น:
    แต่ละด้านของโพสิชั่นเนอร์จะสามารถบรรทุกน้ำหนักที่ต้องการได้จนถึงโหลดน้ำหนักสูงสุด 250 กก. โดยเป็นอิสระจากอีกด้าน
  • สมรรถนะการเชื่อมที่สูง:
    เชื่อมได้สูงถึง 1,000 A ที่รอบการทำงาน 100 %

ข้อมูลทางเทคนิค:

โพสิชั่นเนอร์
KP1-V2T250 D2080 M
น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด ต่อด้าน 250 กก.
ความสูงสำหรับการโหลด 719 มม.
ช่วงการหมุน 0° / 180°
ความสามารถในการทำซ้ำ 0.02°
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมซ้อนกัน
2,040 มม.
ความยาวตัวเลือกอุปกรณ์ป้องกันแสงสะท้อนของ KUKA 2,080 มม.
ขนาดที่แนะนำของพื้นที่ใช้สอยบนโต๊ะ 1,200 มม. x 800 มม.
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (100% ED) 500 A / 1,000 A
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (60% ED) 590 A / 1,180 A

คุณอาจสนใจ