เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Aluminium tube racks

เชื่อมอะลูมิเนียม

อะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีข้อดีหลายประการในการแปรรูป แต่ก็ต้องใช้ความรู้และทักษะพิเศษในการทำ KUKA เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำให้กระบวนการเชื่อมที่ซับซ้อนเกิดขึ้นจริง เราจะคอยอยู่เคียงข้างคุณตลอดทั้งกระบวนการและช่วยจัดเตรียมหุ่นยนต์ เซลล์เชื่อม และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมแก่คุณ


การเชื่อมชิ้นส่วนอะลูมิเนียมแบบใช้หุ่นยนต์ 

อะลูมิเนียมเป็นวัสดุน้ำหนักเบาที่ขาดไม่ได้ในการผลิตสมัยใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับโลหะชนิดอื่น อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำกว่า ดังนั้นจึงมีน้ำหนักที่น้อยกว่า แต่ก็มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำมากด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุที่เป็นเหล็กแล้ว อะลูมิเนียมสามารถนำความร้อนได้ดีกว่าถึงสี่เท่าและสามารถขยายตัวจากความร้อนได้ดีกว่าถึงสองเท่า ปัญหาในการเชื่อมคือชั้นออกไซด์ที่อะลูมิเนียมสร้างขึ้นบนพื้นผิวร่วมกับออกซิเจน (อากาศ)

นี่คือสาเหตุที่ KUKA เข้ามามีบทบาทในการเป็นพันธมิตรด้านระบบอัตโนมัติ เนื่องจากเรามีประสบการณ์ด้านการเชื่อมมานานหลายปี เราจัดเตรียมโซลูชันระบบหุ่นยนต์ที่จำเป็นให้กับคุณและให้บริการเชื่อมแบบครบวงจรแก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมแบบ MIG และแบบ TIG การเชื่อมแบบจุด ไปจนถึงการเชื่อมด้วยเลเซอร์และการบัดกรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของเราก็ครอบคลุมเกือบทุกกระบวนการ

การเชื่อมอะลูมิเนียม: เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และไปไกลยิ่งขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาแน่น ถือว่าอะลูมิเนียมมีความแข็งแรงสูง จึงกลายเป็นวัสดุยอดนิยมสำหรับโครงสร้างน้ำหนักเบา คุณสมบัตินี้ทำให้อะลูมิเนียมมีความน่าสนใจในเกือบทุกอุตสาหกรรม:

  • อุตสาหกรรมยานยนต์

    • ตัวถังรถ
    • ฝากระโปรงหน้ารถ
    • แชสซี
    • ประตูท้าย
    • ประตู
  • การขนส่งและการจราจร

    • อากาศยาน
    • โครงสร้างรถรางและรถราง
    • เฟรมจักรยานและจักรยานยนต์
    • รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (โครงเสริม เช่น เทรลเลอร์)
  • การเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า

    • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

    • กล่องแบตเตอรี่

    • แชสซี

Aluminum welding system from KUKA - simple processing with top quality

Thinking about the future: welding at extremely high temperatures, with a wide variety of gases and a perfect aluminum weld seam - KUKA robots can do it all.

ให้เราเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับงานเชื่อมของคุณ

เรามีทุกอย่างสำหรับการเชื่อมอะลูมิเนียม ตั้งแต่หุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมแบบใช้แก๊สปกคลุมและการเชื่อมด้วยเลเซอร์ หุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมเสียดทานแบบหมุนกวน ไปจนถึงเซลล์การผลิตแบบครบวงจร



คุณต้องการทำให้การผลิตของคุณเป็นแบบอัตโนมัติด้วยอลูมิเนียมหรือไม่?

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เอกสารเผยแพร่: จะเชื่อมอะลูมิเนียมใช่หรือไม่? ไม่มีปัญหา! ได้รับคะแนนสูงในการผลิตสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

อะลูมิเนียมมีบทบาทสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ ซึ่งต่างจากเหล็ก เนื่องจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเบาและความแข็งแรงทนทาน KUKA จะทำให้คุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการเคลื่อนที่ กล่องแบตเตอรี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมช่วยให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมในระดับคุณภาพสูงสุดได้อย่างไร

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญในการเชื่อมอะลูมิเนียม

ดาวน์โหลด

รับจ้างผลิตชิ้นส่วนจากอะลูมิเนียม

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นงานทุกขนาดสำหรับการเชื่อมเสียดทาน

ตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการเชื่อมของคุณ