เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ของ KUKA จะทำหน้าที่ติดตั้งและเชื่อมหม้อลดเสียงที่ Roth-Technik

ที่ Roth-Technik โซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุม ช่วยเพิ่มจำนวนการผลิตหม้อลดเสียงให้กับผู้ผลิตยานพาหนะเชิงพาณิชย์ได้เป็นสองเท่า


ระบบหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนดังกล่าวที่มีส่วนประกอบจำนวนมาก เป็นกรณีพิเศษในออสเตรีย: “สายพาน 8” ที่บริษัท Roth-Technik จะเชื่อมโยงหุ่นยนต์เชื่อมและหยิบจับของ KUKA ทั้งหมด 10 ตัว เข้าด้วยกันไว้ในสายการผลิตเดียว เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นที่มีโซลูชั่นเทียบเคียงกันได้ บริษัท Roth-Technik จากเมือง St. Aegyd ในรัฐโลว์เวอร์ออสเตรีย เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางการผลิตใหม่ Roth-Technik เป็นผู้ผลิตรายแรกและพันธมิตรระบบสำหรับอุตสาหกรรมรถบรรทุกยุโรป และทำการผลิตท่อไอเสียสำหรับรถบรรทุก รถแทร็กเตอร์ รถยก รถบัส และอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 1983 ด้วยสายการผลิตที่ซับซ้อนนี้มีการผลิตอุปกรณ์เก็บเสียงเจนเนอเรชั่นใหม่สำหรับ MAN โดยที่เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยแก๊สไอเสีย EURO 6
หุ่นยนต์ของ KUKA จะทำหน้าที่เชื่อมหม้อลดเสียงที่ Roth-Technik

นวัตกรรมโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ KUKA

ความต้องการคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อผู้จัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเหตุผลสำหรับนวัตกรรมโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA นอกจากนั้น ยังมีความคาดหวังสำหรับความสามารถในการผลิตด้วยจำนวนที่สูงขึ้นในด้านอุตสาหกรรม ข้อกำหนดทางกฎหมายใหม่ ๆ สำหรับการจำกัดการปล่อยแก๊สไอเสียเมื่อทำความสะอาดไอเสีย ต้องการให้มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความยืดหยุ่นสูงในการผลิต ทำให้น้ำหนักชิ้นส่วนตั้งแต่ 120 ถึง 150 กก. ของหม้อลดเสียงของ Roth-Technik เกินกำลังแรงงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยต้องเปลี่ยนเป็นการทำงานอัตโนมัติอย่างเร่งด่วน ที่ "สายพาน 8" จะมีการผลิตหม้อลดเสียงรุ่นต่าง ๆ ที่หลากหลาย หมายความว่า ต้องขยายสายการผลิตได้อย่างง่ายดาย และเปลี่ยนเป็นประเภทการผลิตอื่น ๆ ได้ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเพิ่มจำนวนชิ้นได้ตามต้องการ ในการนี้ เวลารอบงานต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ทำงานเต็มที่ หมายถึง จำนวนชิ้นงานที่ผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 60 ชิ้นเป็น 120 ชิ้นต่อกะ ดังนั้น เครื่องจักรที่มีอยู่สองชุดต้องรวมอยู่กับโซลูชั่นใหม่และถือว่าเป็นขนาดคงที่ สายการผลิตอัตโนมัติต้องทำงานเชื่อมโยงกันทั้งการจัดการและการเชื่อมแบบอาร์ค อีกทั้งยังต้องสามารถเคลื่อนชิ้นงานที่หนัก 150 กก. จนถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ละเอียดอ่อนได้

หุ่นยนต์สำหรับการติดตั้งและการเชื่อมทำงานเป็นทีม

โดยรวมแล้วสายการผลิตจะครอบคลุมสถานีต่าง ๆ 20 สถานี โดยที่เป็นสถานีเชื่อมล้วน ๆ 12 สถานี KR 270 R2700 ultraสามชุดจะติดตั้งอยู่บนหน่วยแกนเส้นตรง KUKA KL 1500 และเคลื่อนหม้อลดเสียงไปยังสถานีปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เพื่อยึดชิ้นงานขนาดเล็กที่แตกต่างกันที่หม้อลดเสียง หุ่นยนต์จัดการขนาดเล็กรุ่น KR 5 R850 สองชุดจะรวมอยู่กับเซลล์เชื่อม หุ่นยนต์จะจับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจากแม็กกาซีนและถือไว้ตรงหม้อลดเสียงอย่างแม่นยำ โดยที่จะถูกยึดติดหรือเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เชื่อม หุ่นยนต์เชื่อม KR 16 L8 arc HW ห้าชุดจะเติมเต็มสายการผลิตให้สมบูรณ์ หุ่นยนต์จาก KUKA รุ่นนี้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อย โดยเฉพาะการเชื่อมชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ โครงสร้างแบบข้อกลวง (Hollow Wrist) ที่มีขนาดช่องเปิดผ่าน 60 มม. จะรวมปืนพ่นไฟและสายสื่อกลางของผู้ผลิตที่หลากหลาย เพื่อมีการป้องกันแพ็คเกจการเชื่อมตลอดเวลาและรับประกันความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นและการสั่นสะเทือนที่น้อยลง

น้ำหนักบรรทุกและระยะยืดที่สามารถการปรับสเกลได้

การปฏิบัติงานของหุ่นยนต์ KR 270 R2700 ultra สามตัวมีข้อดีสำคัญ ๆ หลายประการ หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนชิ้นส่วนภายในระยะยืด 2,700 มม.และน้ำหนักบรรทุกถึง 270 กก. สามารถกำหนดระดับน้ำหนักบรรทุกและระยะยืดได้อย่างแม่นยำ โดยที่เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน

หุ่นยนต์ซีรี่ย์KR QUANTECมีความโดดเด่นเป็นพิเศษจากโครงสร้างของหุ่นยนต์ คือ ผอมบาง มีปริมาตรลดลง 25% จากซีรีส์ KUKA ก่อนหน้า ซึ่งทำให้ต้องการพื้นที่น้อยลง แต่มีการเข้าถึงที่ดีขึ้น กลไกแข็งแรงที่มีความแม่นยำต่อเส้นทางสูง และความเป็นโมดูลสูงทำให้หุ่นยนต์แขนพับนี้เป็นผู้นำในตลาดเทคโนโลยี

หุ่นยนต์ KUKA KR QUANTEC จะเคลื่อนหม้อเก็บเสียงที่หนักไปยังสถานีปฏิบัติงานให้

ความแม่นยำสูงในการทำซ้ำและคุณภาพสูงสุด

เพื่อยึดชิ้นงานขนาดเล็กที่แตกต่างกันที่หม้อลดเสียง หุ่นยนต์จัดการขนาดเล็กประเภท KR 5 R850 สองชุดจะรวมอยู่กับเซลล์เชื่อม โดยทั่วไปจะติดตั้งใช้งานหุ่นยนต์แบบนี้ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำสูง หุ่นยนต์เชื่อม KR 16 L8 arc HW ห้าชุดจะเติมเต็มสายการผลิตให้สมบูรณ์ หุ่นยนต์จาก KUKA รุ่นนี้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเชื่อมด้วยก๊าซเฉื่อย โดยเฉพาะการเชื่อมชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ ความแม่นยำในการทำซ้ำของแบบหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้อยู่ที่ +/- 0.04 มม. นอกจากนั้น ยังดีที่สุดในระดับเดียวกัน โซลูชั่นใหม่ไม่เพียงมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ยังลดภาระให้พนักงานและป้องกันผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงสามารถบรรลุความต้องการด้านคุณภาพที่สูงกว่าได้ เนื่องจากไม่ต้องจัดการกับชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยมืออีกต่อไป ทำให้หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
หุ่นยนต์เชื่อม KR 16 L8 arc HW ของ KUKA มีความแม่นยำในการทำซ้ำสูงสุดในกลุ่ม

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่