เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การป้องกันการกัดกร่อนและความหนาแน่น - รอยแปรงต่อรอยแปรง

ใช้กาวและยาแนวทาที่ตัวเครื่อง ที่ Daimler ก่อนหน้านี้เป็นกระบวนการแบบแมนนวลมานานแล้ว โดยดำเนินการเป็นสามกะ ปัจจุบัน การแก้ปัญหาการทำให้เป็นอัตโนมัติที่มีความละเอียดอ่อนจาก KUKA ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันการกัดกร่อนที่สำคัญและความแน่นของตัวถังจาก Mercedes-Benz ความพิเศษ: การรวมผสานระหว่างหุ่นยนต์เบาความละเอียดอ่อนสูง KUKA LBR iiwa เข้ากับหุ่นยนต์หกแกน KR 60


ความไวในการตอบสนองควบคู่กับศิลปะการเคลื่อนไหว

การรวมตัวกันเป็นครั้งแรกของหุ่นยนต์ทั้งสองระบบ ทำให้สามารถเข้าถึงรอยตะเข็บบนตัวถังซึ่งเข้าถึงได้ยากได้อย่างง่ายดาย “เราได้คิดวิธีแก้ไขปัญหาในด้านการทาตะเข็บ ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ได้รวมข้อดีของหุ่นยนต์ทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดการใช้งานที่ยืดหยุ่น พร้อมด้วยการเข้าถึงและช่วงการเข้าถึงที่สูงที่สุด“ Gerhard Hartmann หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการและวิศวกรรมในด้านเทคโนโลยีการเชื่อม KUKA กล่าว แอพพลิเคชั่นใช้ในการประสานตะเข็บพีวีซี ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน่าเบื่อหน่าย และช่วยลดภาระให้กับพนักงาน 

การรวมผสานระหว่างหุ่นยนต์เบาความละเอียดอ่อนสูง KUKA LBR iiwa เข้ากับหุ่นยนต์หกแกน KR 60 เป็นการรวมคุณสมบัติที่ดีของหุ่นยนต์ทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะได้การเข้าถึงและช่วงการเข้าถึงที่สูงที่สุด

กระบวนการการซีลอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันการสึกหรอของตัวถังก่อนกำหนดการซีลตะเข็บเป็นขั้นตอนกระบวนการที่จำเป็น สำหรับรุ่นการผลิตของ Mercedes ได้มีการใช้แปรงของ หุ่นยนต์เบา KUKA LBR iiwa ซึ่งติดตั้งไว้ที่หน่วยการเปลี่ยนอย่างเร็ว ด้วยคุณสมบัติที่ละเอียดอ่อนในการตอบสนอง ทำให้มันสามารถรับรู้ถึงการสัมผัส ลดความเร็วและแรงให้สอดคล้องกับผิวสัมผัส และระบุตำแหน่งการทาอย่างถูกต้อง มันจะกระจายวัสดุพีวีซีที่บางเบาในตำแหน่งที่มีความจำเป็นต้องทา จากนั้น ยานพาหนะก็จะกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้การเปลี่ยนแปรงอย่างเร็วได้ ตามรูปงาน เราสามารถทำให้เกิดการเข้าถึงบริเวณตะเข็บของตัวถังได้สูงสุด ต่อเมื่อทำการร่วมเข้ากับ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมหกแกน KUKA KR 60 

ด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว KR 60 เราสามารถทำการปิดตะเข็บทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ การทำงานที่กระโปรงท้ายที่เปิดอยู่จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

Gerhard Hartmann หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการและวิศวกรรมในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมที่ KUKA

เครื่องทำความสะอาดแปรงอัตโนมัติ

“ด้วยการติดตั้งหุ่นยนต์น้ำหนักเบาที่มีความละเอียดอ่อนบนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เคลื่อนไหวได้ เรากำลังขยายขอบเขตการทำงาน ไม่เพียงแค่ในแกน X เช่นเดียวกันกับแกนเชิงเส้น แต่ยังอยู่ในแกน Y และ Z ด้วยเช่นกัน“ แปรงจะถูกทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ โดยการที่ตะไบวัสดุพีวีซีส่วนเกินออกและทำให้แปรงกลับมาเป็นรูปร่างเดิมด้วยลูกกลิ้ง 

การแก้ปัญหาระบบอัตโนมัติที่มีความละเอียดอ่อนจาก KUKA ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันการกัดกร่อนและความแน่นของตัวถัง

การเข้าถึงสูงสุดเป็นเหตุมาจากการทำงานเป็นทีม

น่าเบื่อหน่ายและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: กระบวนการการประสานตะเข็บเป็นงานที่ใช้พละกำลังมากสำหรับมนุษย์ หุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR iiwa และ หุ่น KR 60 ซึ่งเคลื่อนไหวได้ จะดูแลให้ในทีมมี กระบวนการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ตะเข็บที่ยากที่จะเข้าถึงก็สามารถถูกประสานได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน การแก้ไขปัญหาการทำงานนั้น นอกจากประหยัดเนื้อที่และยังสามารถนำมาปรับใช้กับสถานที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นระบบแมนนวลได้อีกด้วย

แอพพลิเคชั่นซึ่งเกิดจากหุ่นยนต์น้ำหนักเบา KUKA LBR iiwa และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR 60 จะทำหน้าที่ในการประสานตะเข็บพีวีซีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน่าเบื่อหน่าย และช่วยลดภาระให้กับพนักงาน

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่