เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Robot systeem van Monogram personaliseert gewrichtsvervangende operaties

ระบบหุ่นยนต์ช่วยเหลือ Monogram ปรับกระบวนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อให้เหมาะกับคุณ

Monogram Orthopaedics ได้พัฒนาแนวทางปฏิวัติวงการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อที่ได้รับการสนับสนุนจาก LBR Med เพื่อการดูแลรักษาที่ดีขึ้น บริษัทได้สร้างโซลูชันที่การออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละราย โดยการรวมระบบปลูกถ่ายอวัยวะแบบปรับแต่งพิเศษเข้ากับการกลึงวัสดุด้วยหุ่นยนต์แบบไฮเทค


จากการศึกษาพบว่ามีคนถึงเกือบ 1 ใน 5 ที่ไม่พอใจกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าของตนเอง และเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าเพราะเหตุใด ขั้นตอนการผ่าตัดเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือที่ไม่ละเอียดอ่อน รวมไปถึงการปลูกถ่ายขนาดเดียวกันหมดแม้ในทุกกรณีการรักษาที่ต่างกัน จากข้อบกพร่องเหล่านี้ ทำให้ผู้ก่อตั้ง Monogram Orthopaedics และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ Dr. Douglas Unis มองหาวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับความต้องการเหล่านี้ ถึงแม้จะมีหุ่นยนต์ผ่าตัดอื่นๆ มากมายที่วางจำหน่ายอยู่ เขาก็ยังตระหนักได้ว่านี่เป็นโอกาสพิเศษในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ให้ดีกว่าที่มีอยู่ นั่นคือระบบหุ่นยนต์ที่ใช้การสแกน CT ในการผ่าตัด (แผนการผ่าตัดที่ปรับให้เข้ากับแต่ละคน) ซึ่งเป็นการใช้แนวคิดรูปแบบใหม่เกี่ยวกับการปลูกถ่าย

LBR iiwa Med
©Monogram

นำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบหุ่นยนต์ที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการทำงานของระบบหุ่นยนต์ Monogram จะปฏิบัติงานโดยยึดเอาตัวผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นด้วยการสแกน CT ซึ่งทางบริษัทเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเองเพื่อสร้างอวัยวะเทียมด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกถ่ายที่กำหนดรูปแบบเองซึ่งพิมพ์แบบ 3D เพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ป่วย การสแกน CT ยังใช้ในการพัฒนาแผนการผ่าตัดโดยละเอียดที่ช่วยให้ KUKA LBR Med สามารกลึงขึ้นรูปอวัยวะเทียมปลูกถ่ายที่พิมพ์ออกมาได้อย่างแม่นยำ ศัลยแพทย์จะสอดกระดูกเทียมเข้าไปในโพรงที่ปรับตามแต่ละบุคคลซึ่งสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำโดยใช้หุ่นยนต์น้ำหนักเบาตัวเดียวกัน การทำงานร่วมกันนี้ช่วยขจัดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความไม่พอใจในการรักษาและอาจต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ

ระบบการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่ล้ำสมัยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

ระบบหุ่นยนต์นำทาง Monogram Orthopaedics มาพร้อมกับ KUKA LBR Med ที่ติดตั้งระบบตัดแบบหมุนประสิทธิภาพสูงและกล้องติดตามเพื่อลดปัญหาด้านทัศนวิสัย หุ่นยนต์จะเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ (โดยมีศัลยแพทย์กำกับดูแล) Monogram ได้ใช้สถาปัตยกรรมแบบปิดหรือ "Closed-Loop" เพื่อให้การติดตามตำแหน่งปลายทางของหุ่นยนต์ได้แบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัย Monogram ยังใช้ประโยชน์จากจลนศาสตร์เชิงซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกเขตระหว่างการผ่าตัด ระบบใช้อัลกอริธึมการวิเคราะห์ภาพดิจิทัลอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงการพิมพ์ 3D และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถปลูกถ่ายอวัยวะเทียมที่ออกแบบให้เข้ากับแต่ละบุคคลได้ แม้จะเคยดูเป็นเรื่องไกลเกินจินตนาการจนกระทั่งสามารถทำได้จริงเมื่อไม่นานนี้


ในความคิดของเรา LBR Med เป็นหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่มีในท้องตลาด ประสิทธิภาพ การทดสอบ และเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอย่างมาก

Benjamin Sexson ประธานกรรมการบริหาร Monogram Orthopaedics
©Monogram

การปลูกถ่ายอวัยวะเทียมรูปแบบใหม่ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการคลายตัวหรือหลวมหลุด

ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อกว่า 90% ยังใช้การปลูกถ่ายข้อเทียมด้วยซีเมนต์ การปลูกถ่ายทั่วไปไม่สามารถฟื้นฟูสภาวะทางกายวิภาคของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ Monogram จึงเลือกใช้ข้อเทียมปลูกถ่ายชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ในการยึด หรือข้อเทียมแบบกดใส่พอดีในการเปลี่ยนข้อต่อเท่านั้น Monogram สามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งวิธีที่ให้ข้อเทียมยึดเข้ากับกระดูกได้โดยใช้ประโยชน์จากการวางแผนก่อนการผ่าตัดรักษาและความสามารถในการพิมพ์ 3D และรวมความสามารถเหล่านี้เข้ากับการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อเทียมที่มีความเสถียรสูงซึ่งช่วยให้กระดูกเติบโตหรือหลอมรวมเข้ากับข้อเทียม ทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อมีความเสถียรมากขึ้นและดีต่อสุขภาพโดยรวมมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

©Monogram

สำหรับขั้นต่อไป Monogram Orthopaedicsกำลังรอการอนุมัติ 510 (k) จาก FDA โดยหวังว่าจะได้มีการจัดงานแสดงระบบในการประชุมประจำปีของ American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) ในปี 2021 หรือ 2022

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่