เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

กลุ่มผลิตภัณฑ์ KUKA Hygienic Oil (HO) เอาชนะใจผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารได้

น้ำมันหล่อลื่น H1 ที่ไม่เป็นอันตรายที่แกนหุ่นยนต์ทั้งหมด: หุ่นยนต์ KUKA ในรุ่น “Hygienic Oil (น้ำมันหล่อลื่นไฮจีนิค)” (HO) เป็นไปตามกับข้อกำหนดระดับสูงของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกสุขอนามัยโดยไม่ต้องลดขั้นตอนลง เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว KUKA ไม่เพียงแค่จัดหาส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ยังเป็นซัพพลายเออร์รายเดียวทั่วโลกที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางเช่นนี้ 


น้ำมันหล่อลื่นที่ปลอดภัย: หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมที่มีน้ำมันหล่อลื่น NSF H1 ในทุกแกน

KUKA ปฏิบัติตามแนวทางแบบองค์รวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย: แกนทั้งหมดของหุ่นยนต์ Hygienic Oil (HO) มีน้ำมันหล่อลื่นฟู้ดเกรดอยู่ เช่นเดียวกับระบบจ่ายพลังงาน ที่จะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจอยู่เสมอด้วยจาระบีฟู้ดเกรด NSF H1 ซึ่งจะช่วยให้สามารถหล่อลื่นตามมาตรฐาน H1 (ได้รับการรับรองจาก NSF) ตลอดห่วงโซ่กระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในเครื่องจักรในการผลิตและระบบสายพานลำเลียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในหุ่นยนต์ด้วย หากหุ่นยนต์ Hygienic Oil (HO) สัมผัสกับอาหาร อาหารเหล่านั้นก็จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พื้นผิวสีเทาอ่อนของเครื่องจักรทำให้สามารถตรวจจับการปนเปื้อนได้ง่ายเป็นพิเศษ

ปราศจากต้นตอการปนเปื้อน – การจัดการ การบรรจุหีบห่อ และการจัดวางบนพาเลทในอุตสาหกรรมลำดับสอง

มาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหารที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมลำดับสองนั้นสูงมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ HO จาก KUKA นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกล 2006/42/EC หรือ DIN ISO 14159 โดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากการใช้จาระบีสำหรับอาหาร ขอบเขตการใช้งานมีความหลากหลายเช่นเดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ และยังมีศักยภาพนอกเหนือจากการใช้งานกับอาหารที่บรรจุหีบห่อ เช่น ในการแปรรูปช็อกโกแลตและขนมอบอีกด้วย
  • ความปลอดภัยทางอาหาร

    • น้ำมันหล่อลื่น NSF H1 ที่แกนทั้งหมด:
    • ระบบจ่ายพลังงานพร้อมจาระบีสำหรับสายเคเบิล NSF H1
    • ระดับความปลอดภัย IP 65/IP 67 และ IP 65
  • การใช้งานที่หลากหลาย

    • การแปรรูปอาหาร
    • การจัดการกับอาหาร
    • การบรรจุหีบห่ออาหารด้วยฟิล์ม หรือบรรจุลงในกล่อง
  • การบำรุงรักษาที่ง่ายดาย

    • ระยะเวลาการบำรุงรักษาเหมือนกับของหุ่นยนต์มาตรฐานของ KUKA
    • ลดความเสี่ยงในการใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของหุ่นยนต์ Hygienic Oil (HO) ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 3 ถึง 240 กก. และมากกว่านี้ได้อีกหน่อย หากคุณต้องการ

  • KR DELTA
    น้ำหนักบรรทุก: 3 ถึง 6 กก. ระยะยืด: 600 ถึง 1200 มม.

    KR DELTA: ความรวดเร็วพร้อมความแม่นยำสูงสุด หุ่นยนต์รุ่นมาตรฐาน KR DELTA (ระดับการป้องกัน IP 67) เหมาะสมกับทุกงานที่ต้องการผลผลิตและสุขอนามัยสูงสุด มีความรวดเร็วและแม่นยำในงานหยิบจับ ตลอดจนการบรรจุหีบห่อและการคัดแยก การใช้สารหล่อลื่น NSF H1 ทำให้หุ่นยนต์ความเร็วสูงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงงานในห้องคลีนรูม ISO คลาส 4

    เรียนรู้เพิ่มเติม

  • KR AGILUS HO
    น้ำหนักบรรทุก: 6 ถึง 10 กก. ระยะยืด: 900 ถึง 1,100 มม.

    หุ่นยนต์ให้พลังงานขนาดเล็ก (ระดับการป้องกัน IP67) ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงสุด ตำแหน่งการติดตั้งที่หลากหลายทำให้หุ่นยนต์ที่ถูกสุขอนามัยที่มีน้ำมันหล่อลื่น NSF H1 หรือจาระบีสำหรับอาหารช่วยจัดการรวมถึงหยิบและวางในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้หุ่นยนต์ดังกล่าวยังมีจำหน่ายในรุ่น “กันน้ำ” หรือรุ่น “เครื่องจักรที่ถูกสุขอนามัย” อีกด้วย KR AGILUS CR เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องสะอาดและยังสอดคล้องกับข้อกำหนดของระดับห้องสะอาด ISO2 ด้วยเช่นกัน

    เรียนรู้เพิ่มเติม

  • KR CYBERTECH HO
    น้ำหนักบรรทุก: 20 กก. ระยะยืด: 1,810 มม. 

    ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูงสุดในรุ่นที่มีระดับน้ำหนักบรรทุกต่ำ: KR CYBERTECH HO มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการใช้งาน เช่น การคัดแยกขนมปังและการบรรจุลงกล่องขนส่ง ชุดสายไฟและสายไฟของระบบจ่ายพลังงานของหุ่นยนต์ที่แยกออกมามีสารหล่อลื่น NSF H1 

    เรียนรู้เพิ่มเติม

  • KR CYBERTECH nano HO
    น้ำหนักบรรทุก: 10 กก. ระยะยืด: 1,440 มม.

    รัศมีการรบกวนที่เล็กที่สุดทำให้หุ่นยนต์การจัดการ KR CYBERTECH nano มีเข็มตรงกลางขนาดเล็กที่สุดในหุ่นยนต์คลาสเดียวกัน ดังนั้นหุ่นยนต์ในรุ่น “Hygienic Oil (น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกสุขอนามัย)” จึงเหมาะกับการจัดการอาหารแห้งเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์จะบรรจุซองน้ำตาลลงในกล่องอย่างแม่นยำและนำขนมปังสำหรับมื้อเช้าที่สดใหม่วางบนโต๊ะ ความสามารถในการทำซ้ำที่ 0.04 มม. ทำให้หุ่นยนต์สามารถดึงจุดแข็งทางเทคนิคออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ แม้ในความเร็วสูงก็ตาม

    เรียนรู้เพิ่มเติม

  • KR IONTEC HO
    น้ำหนักบรรทุก: 50 กก. ระยะยืด: 2,100 ถึง 2.500 มม.

    พื้นที่การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารมักมีจำกัด KR IONTEC HO สร้างความประทับใจให้ด้วยความต้องการใช้พื้นที่ที่เล็กที่สุดในรุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากัน ในฐานะที่เป็นหุ่นยนต์มัลติทาเลนท์ การลงทุนซื้อเพื่อการผลิตในอนาคตของคุณจึงคุ้มค่า ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืน ยืดหยุ่นมาก และโดยเฉพาะระยะยืดของหุ่นยนต์ที่มากถึง 2,500 มม. โหมดการเคลื่อนไหวแบบดิจิทัลจะช่วยให้คุณสามารถปรับประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ให้เข้ากับกระบวนการต่างๆ หรือขั้นตอนย่อยที่มีความพิเศษในอุตสาหกรรมอาหารได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดวางสินค้าบนพาเลทให้เป็นระเบียบสวยงามอีกด้วย

    เรียนรู้เพิ่มเติม

  • KR QUANTEC HO
    น้ำหนักบรรทุก: 120 ถึง 240 กก. ระยะยืด: 2,700 ถึง 3,100 มม.

    KR QUANTEC HO สร้างความประทับใจให้ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงระยะยืดที่สูง (ถึง 3,100 มม.) และช่วงน้ำหนักบรรทุกที่อยู่ระหว่าง 120 และ 240 กก. ด้วยเช่นกัน หุ่นยนต์ให้พลังงานเหมาะกับการจัดการบรรจุภัณฑ์หรือหน่วยบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังสามารถแบ่งเบาภาระงานที่ใช้แรงเยอะจากพนักงานในอุตสาหกรรมจัดหาอาหารได้อีกด้วย เช่น การจัดการกับม้วนฟิล์มอาหาร กล่าวๆ สั้นว่า KR QUANTEC HO มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งานและในการวางแผนเซลล์และระบบ

    เรียนรู้เพิ่มเติม

  • KR QUANTEC PA HO
    น้ำหนักบรรทุก: 140 ถึง 240 กก. ระยะยืด: 3,200 มม.

    หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทพร้อมน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับการรับรองจาก NSF H1 เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารในปัจจุบัน ความต้องการด้านการใช้พื้นที่ต่ำ รอบการทำงานสั้น และต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ พร้อมตัวเลือกที่หลากหลาย หุ่นยนต์สามารถวางกระสอบแป้ง กระป๋องอาหาร ลังเบียร์ และขวดน้ำได้อย่างง่ายดาย และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดเรียงผลไม้และผักบนพาเลทอีกด้วย KR QUANTEC PA ทำงานด้วยความแม่นยำสูงสุด แม้ในสภาวะรุนแรง หุ่นยนต์รุ่น Arctic สามารถทนต่ออุณหภูมิในการทำงานได้ถึง -30 °C 

    เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณกำลังมองหาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ถูกสุขอนามัยใช่หรือไม่

เราขอเสนอ หุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับงานขนาดเล็กและงานขนาดใหญ่ สำหรับความต้องการที่หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร

กรณีศึกษา

หุ่นยนต์ KUKA สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: พบกับการใช้งานในแอปพลิเคชั่นต่างๆ! 

ปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นอีกระดับเหล่านี้