KUKA cell4_arc

Gazaltı kaynağı alanında optimum biçimde koordine edilmiş bileşenler ve kendini kanıtlamış standartlar, KUKA MIG/MAG hücresini kaynak otomasyonundaki gereksinimleriniz için ideal çözüm haline getirir.

Genel endüstri ve otomotiv tedarikçisi için kompakt ve konfigüre edilebilir gazaltı kaynağı hücreleri

Önceden hazırlanmış ve hemen kullanılabilir: KUKA MIG/MAG hücreleri hızlı bir biçimde temin edilebilir ve çok yönlü, modüler standart paketler ve opsiyonlar ile isteğe göre konfigüre edilebilir. İster çelik ister alüminyum olsun, KUKA cell4_arc, üretim hacminize ve kaynak proseslerinize esnek bir şekilde uyarlanabilir.

KUKA, koordine ve entegre bir portföy ile kaynak çözümünüzün planlanmasından servise kadar sizi profesyonel olarak destekler.

KUKA MIG/MAG hücreleri: küçük alanda yüksek üretim verimliliği

  • Akıllı hücre konsepti

    • Farklı performans sınıflarındaki varyantlar
    • Hücrelerin etkin ve konforlu işletimi için tamamlayıcı opsiyonlar
    • Üretiminiz içerisinde dahi kolay taşıma için kompakt ve modüler yapı şekli
  • Hızlı ilk işletime alma

    • Kısa teslim süreleri
    • Müşteride kısa kurulum süreleri
    • Donanımlar kolayca entegre edilir
    • Kolay kurulum, programlama ve işletim için KUKA teknoloji paketleri
    • Çevrimdışı programlama
  • Yüksek performans & kalite

    • Kendini kanıtlamış bileşenlerin otomotiv sanayiinde kullanılması
    • İlgili proses parametrelerinin opsiyonel olarak izlenmesi ve dokümantasyonu sayesinde garantili kalite
    • Maksimum sistem kullanılabilirliği için evrensel standartlar ve kapsamlı servis konsepti
  • Ready for Digital Services

    • Serbestçe konfigüre edilebilir gösterge tablolarıyla işletim verilerine web erişimi
    • Uzaktan servis için hazırlanmıştır
    • Sistem optimizasyonu için işletim verilerini ve proses akışlarını hazırlama ve analiz etme imkanı

Planlama aşamasında sizi destekliyoruz ve size esnek finansman modelleri sunuyoruz

Bizimle irtibata geçin

Farklı versiyonlarda MIG/MAG kaynağı için KUKA cell4_arc robot hücreleri

Parça büyüklüğüne ve üretim hacmine bağlı olarak, tam otomatik gazaltı kaynağı hücresi, kaynak işlemi sırasında çevrim süresine paralel yükleme ve boşaltma işlemi ve robot hareketi ile optimum senkronizasyon için manuel veya otomatik konumlandırıcılarla donatılmıştır. KUKA.web HMI ve KUKA.ArcTech gibi geleceğe yönelik yazılımlar sayesinde kaynak uygulaması kolayca programlanabilir ve kullanılabilir. Simülasyon ve çevrimdışı programlama için KUKA ready2_pilot ve KUKA.Sim paketleri, işletime almayı basitleştirir.

Komple hücrenin üzerine monte edildiği ayrı bir ana çerçeve üzerine inşa edilmiş iki farklı hücre ailesi sunmaktayız.

KUKA cell4_arc compact: Küçük yapı parçaları için otomatikleştirilmiş ve endüstriyel gazaltı kaynağı

Temel varyantlar:
Hücre türü cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Uzunluk 3.980 mm 5.285 mm
Genişlik 2.365 mm
Yükseklik 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Konumlandırıcılar KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
TCP kontrol tertibatı
KUKA.TraccTCP
Yerleştirme alanı
---  Işık perdesi ve lazer tarayıcı

KUKA cell4_arc compact opsiyon paketleri:

Kaynak uygulamasına yönelik taleplere göre farklı opsiyon paketleri seçilebilmektedir:
  • Torç temizleme sistemi dahil önceden tanımlanmış kaynak donatım paketleri
    • Fronius TPS 320i Fe/TPS 400i Fe/TPS 400i Al

Ayrıca cell4_arc compact KP5 single KR ve cell4_arc compact KP1A single KR için aşağıdaki opsiyon paketleri kullanılabilir:

  • Geliştirilmiş KUKA uygulama yazılım paketleri:
    • Proses parametrelerinin izlenmesi ve dokümantasyonu için KUKA.ProcessScreen
  • KUKA.HMI Advanced ile kumanda ve görselleştirme
  • Merkezi güç kaynağı

Broşürler (PDF): Diğer ayrıntılar ve teslimat kapsamı
KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: Endüstriyel gazaltı kaynağı için yüksek performanslı hücre

Temel varyantlar: 
Hücre türü cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Uzunluk 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Genişlik 3.010 mm 3.840 mm 
Yükseklik 3.020 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (2 x KR 6 R1820) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010)
Konumlandırıcılar KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
TCP kontrol tertibatı
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Yerleştirme alanı
Işık perdesi ve lazer tarayıcı (arka ardım koruması)

KUKA cell4_arc midsize opsiyon paketleri:

  • Torç temizleme sistemi dahil önceden tanımlanmış kaynak donatım paketleri
    • Fronius TPS 320i Fe/TPS 400i Fe/TPS 500i Fe
    • Fronius TPS 400i Al/TPS 500i Al
  • Çatılı koruyucu muhafaza
  • Makaralı kapılı yerleştirme alanı
  • Genişletilmiş KUKA uygulama yazılım paketi:
    • Proses parametrelerinin izlenmesi ve dokümantasyonu için KUKA.ProcessScreen
      (yalnızca cell4_arc compact KP5 single KR ve cell4_arc compact KP1A single KR için)
    • İki robotun ekip halinde işbirliği yaparak çalışması için KUKA.RoboTeam
      (yalnızca cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR için)
  • KUKA.HMI Advanced ile kumanda ve görselleştirme
  • Merkezi güç kaynağı

 

Broşürler (PDF): Diğer ayrıntılar ve teslimat kapsamı
KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları