KUKA cell4_screwsetting
Örneğin işlem hatları veya yollarına yönelik tam otomatik vidalama işlemleri için esnek işlem hücresi
Farklı parça ve vidalama yerleri için çeşitli KUKA vidalama hücresi varyantları
KUKA vidalama hücresi hem manuel döner tezgahlı tek başına varyant olarak alınabilmekte hem de bir tedarik teknolojisine kolay entegrasyon hazırlığı olarak tercih edilebilmekte.
cell4_screwsetting hücresi temel varyantı:
Hücre türü | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Uzunluk | 3.330 mm | 3.860 mm |
Genişlik | 2.200 mm | |
Yükseklik | 2.560 mm | |
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Konumlandırıcılar | --- | KP1-V2T250M |
Vida birimi | Elektrikli vidalayıcı 12 Nm | |
Yerleştirme alanı | Konveyör için hazır | --- |
Opsiyon paketleri sayesinde taleplerinize göre özel vidalama hücreleri
- Vida aktarımı dahil ön tanımlı vidalama donanım paketleri
- STÖGER vida birimi tip SER 2501,
vida türü M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- STÖGER vida birimi tip SER 2501,
- Parçadaki vida pozisyonunun kontrol / düzeltme işlemi için kamera
- robota monte edilmiş
- hücreye sabit monte edilmiş
- Geliştirilmiş KUKA uygulama yazılım paketleri:
- Proes parametrelerinin denetlenmesi ve belgelenmesi için KUKA.ProcessScreen
- KUKA.HMI Advanced ile kumanda ve görselleştirme
- customized design and process equipment on request