KUKA cell4_uswelding

Modular robot cell with integrated ultrasonic welding system through versatile, modular standard packages and automation options offers customized and process reliable solutions

Plastik alanında ultrason kaynağı için esnek işlem hücresi

Entegre ultrason kaynak sistemli modüler robot hücresi kompakt ve taşınabilir, zahmetsizce bir kamyonla teslim edilebilir ve istenilen her üretim alanına yerleştirilebilir özelliktedir. Yüksek performanslı KUKA robotu yüksek bir döngü performansı garanti etmekte ve farklı açılardan ve yönlerden her kaynak noktasına güvenli ve titizlikle ulaşmaktadır.

Yüksek kaliteli ultrason kaynak uygulamaları için güvenilir çözüm

  • Güvenli kalite

    • Önemli parametrelerin izlenmesi sayesinde işlem emniyeti
    • İlgili proses parametrelerinin parçaya yönelik belgelenmesi sayesinde kalite güvenliği
    • Proses parametrelerinin analiz edilmesi temelinde proses optimizasyonu
  • Ready for Digital Services

    • Remote Service
    • Yönetim bilgileri
    • Kontrol paneline web üzerinden erişim: KUKA.HMI web
    • İşlem verilerine erişim: KUKA Device Connector
    • Yeni bileşenler sanal olarak devreye alınabilir
  • Hızlı entegrasyon

    • Bileşenler kolayca entegre edilir
    • PLC adım zincir diyagnozu gibi destekleyici fonksiyonlar
    • KUKA.ArcTech ve KUKA ready2_pilot sayesinde daha kolay programlama ve işletime alma
    • Hücrede üretim esnasında yeni uygulamalarda offline programlama
  • En iyi servis

    • KUKA planlamada size destek oluyor
    • KUKA.Sim Pro simülasyon yazılımı sayesinde hızlı olasılık araştırması
    • Esnek finansman modeli
    • 7/24 erişilebilir destek hattı
    • Dünya çapında yedek parça tedariki ve servis desteği

İki seçenekli KUKA ultrasonik kaynak hücresi: Fonksiyon taleplerinize göre ön konfigürasyonlu ve ideal uyarlanmıştır

Hücre, parçaya bağlı olarak manuel veya otomatik döner tezgahla sunulmaktadır. Varyantlar geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek kaliteli kaynak işlemleri seçenekleri sunmakta ve tampondan tekerlek yuvasına, arka fardan hoparlöre, hava filtresine veya sensör tutucusuna kadar çok farklı parçalar için uygundur.

Standart konfigürasyon:

Hücre türü cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Uzunluk 3.860 mm 5.280 mm 4.800 mm
Genişlik 2.200 mm
Yükseklik 2.560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Konumlandırıcılar KP1-V2T250 M
Ultrasonik kaynak birimi
Branson veya Rinco marka
Yerleştirme alanı
--- Arka giriş korumalı ışık bariyeri Arka giriş korumalı makaralı kapı

KUKA cell4_uswelding compact opsiyon paketleri:

Kaynak uygulamasına yönelik taleplere göre farklı opsiyon paketleri seçilebilmektedir:
  • Ø 12 mm sonotrot dahil ön tanımlı ultrasonik kaynak donanımı paketleri
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Makaralı kapılı yerleştirme alanı
  • Geliştirilmiş KUKA uygulama yazılım paketi:
    • Proes parametrelerinin denetlenmesi ve belgelenmesi için KUKA.ProcessScreen
  • KUKA.HMI Advanced ile kumanda ve görselleştirme
  • Müşteriye özel sunum ve işlem donanımı talep üzerine yapılır
Büyük parçaların vidalanması için ışık bariyerli KUKA cell4_uswelding compact.

Planlama aşamasında sizi destekliyoruz ve size esnek finansman modelleri sunuyoruz

Bizimle irtibata geçin
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları