KUKA cell4_uswelding
Endüstriyel ultrason kaynağında kullanılan ve çok yönlü otomasyon opsiyonlarına sahip olan modüler robot hücresi, kişiye özel ve işlem emniyetli çözümler sunmaktadır.
İki seçenekli KUKA ultrasonik kaynak hücresi: Fonksiyon taleplerinize göre ön konfigürasyonlu ve ideal uyarlanmıştır
Hücre, parçaya bağlı olarak manuel veya otomatik döner tezgahla sunulmaktadır. Varyantlar geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek kaliteli kaynak işlemleri seçenekleri sunmakta ve tampondan tekerlek yuvasına, arka fardan hoparlöre, hava filtresine veya sensör tutucusuna kadar çok farklı parçalar için uygundur.
Standart konfigürasyon:
Hücre türü | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Uzunluk | 3.860 mm | 5.280 mm | 4.800 mm |
Genişlik | 2.200 mm | ||
Yükseklik | 2.560 mm | ||
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Konumlandırıcılar | KP1-V2T250 M | ||
Ultrasonik kaynak birimi | Branson veya Rinco marka | ||
Yerleştirme alanı | --- | Arka giriş korumalı ışık bariyeri | Arka giriş korumalı makaralı kapı |
KUKA cell4_uswelding compact opsiyon paketleri:
- Ø 12 mm sonotrot dahil ön tanımlı ultrasonik kaynak donanımı paketleri
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Makaralı kapılı yerleştirme alanı
- Geliştirilmiş KUKA uygulama yazılım paketi:
- Proes parametrelerinin denetlenmesi ve belgelenmesi için KUKA.ProcessScreen
- KUKA.HMI Advanced ile kumanda ve görselleştirme
- Müşteriye özel sunum ve işlem donanımı talep üzerine yapılır