Havacılık ve uzay sanayi için sistem çözümleri

KUKA, aerospace endüstrisi için ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış entegre sistem çözümleri sağlıyor. Üretim hatları geliştirme tecrübemiz, sistem entegrasyon konusundaki bilgi birikimimiz ve geniş teknoloji portföyümüz maksimum süreç verimliliği sağlıyor.

Havacılık ve uzay endüstrisi için entegre sistem çözümleri

KUKA, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik montaj hatlarına optimum entegrasyon için havacılık sektöründeki ortağınızdır. Bağlama istasyonları ve robot hücreleri ideal bir biçimde eşleştirilir ve uyumlu bir şekilde birlikte çalışırlar. KUKA, planlama, üretim esnasında ve hatta sistem entegrasyonundan sonra bile sürekli olarak sizlere yardımcı olur. Ayrıca, bireysel ihtiyaçlarınıza uyarlanabilen kapsamlı bakım ve servis çözümleri sağlıyoruz.

KUKA aerospace proses mühendisliği

KUKA, aerospace endüstrisinin gereksinimlerine uygun olarak endüstriyel montaj hattı prensibine dayanan bir montaj işlemi geliştirmektedir. Bu montaj yöntemi daha yüksek spesifikasyon ve tekrarlanabilirlik sağlar.

Yapıyı (gövde bölümü, kanatlar, VTP, HTP vb.) monte etmek için gerekli tüm ekipmanı ve otomatik sistemleri tedarik ediyoruz. Bu sistem çözümü daha hassas sonuçlar verir, bileşenleri bir araya getirmeyi kolaylaştırır ve daha etkin bir genel montaj işlemine olanak sağlar.

KUKA'dan aerospace sistem çözümleri

KUKA, dış kaplamadan gövde bölümlerine ve kanat kutusuna kadar her bir uçak yapısını oluşturmak için gerekli tüm sistemleri tedarik ediyor. Bileşenler, uçak yapımının değer zincirindeki çeşitli montaj istasyonlarından geçmektedir:

  • Montaj öncesi istasyondaöncelikle, çeşitli ilave parçalar (kirişler, çerçeveler, klipsler vb.) gövde kaplamasına takılır. Bu ön montaj istasyonu çoğunlukla bir montaj aparatından oluşur. Mevcut göreve bağlı olarak, bu aparat daha küçük aparatlarla yukarı veya aşağı ölçeklenebilir ve ek parçaların montajı için esnek bir biçimde yapılandırılabilir. Böylece bir montaj bileşeni ortaya çıkar.
  • Bir sonraki adımda, montaj bileşeni tipik olarak bir otomatik perçinleme istasyonuna transfer edilir. Bu istasyon, geleneksel ağır hizmet tipi perçinleme sistemi veya uygun perçinleme uç efektörlü oldukça esnek, robot tabanlı bir perçinleme istasyonu olabilir. Montaj bileşeni daha sonra hassas biçimde konumlandırılır ve perçinleme istasyonuna sıkıştırılır. Uç efektörler yardımıyla hassas biçimde delikler açılır ve ardından perçinlerle kapatılır. Sert perçinler, kör perçinler ve tolerans perçinleri (iki parçalı perçin bağlantıları) gibi çeşitli tipte perçinler kullanılır.
  • Bir sonraki işlem adımında, montaj bileşeni bir tamamlama istasyonuna nakledilir. Kalan görevlerin yerine getirildiği yer burasıdır. Daha sonra bileşen kapsamlı kalite kontrole tabi tutulur. 

  • Sistem çözümlerimiz yapısal bileşenlerin yapımı için en yüksek hassasiyeti sağlar. Sistem çözümlerini tasarlarken KUKA, uçak parçalarının montajı için havacılık endüstrisinin yüksek ergonomik gereksinimlerini karşılayarak çözümün sağlanmasına özel önem gösterir.

KUKA aerospace takımları: Havacılık ve uzay sanayi için aparatlar

Sistem çözümlerimizi geliştirirken, üretim hattının yerleşimini ve istenen otomasyon seviyesini dikkate alarak, uçak yapımında her montaj işlemi için uygun aparatı tasarlıyoruz. Kanat kutusu, dış kaplamalar veya hatta bölümler gibi yapısal bileşenlerin hassas biçimde alınmasını, konumlandırılmasını ve bağlanmasını sağlayan aparatlar kullanılır. Aparatlar, taşıma, delik açma/perçinleme ve sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi görevlerin tam otomatik bir süreçte gerçekleştirilmesini sağlamak için temel oluşturuyor.

KUKA, özel ihtiyaçlarınıza mükemmel biçimde uyarlanmış bireysel aparat çözümlerisağlıyor.

Bir bakışta havacılık ve uzay sanayindeki aparatlar için KUKA hizmetleri:

  • Tasarım (konsept, konstrüksiyon)
  • Gerilme analizi (FEM hesabı)
  • Yapım ve montaj
  • Anahtar teslim aparat hatları
  • Taşıma çözümleri (taşıma çerçeveleri ve taşıma arabaları)     
  • Yardımcı aygıtlar (kontur makasları, sıkıştırma kolları vb.)
  • Komple iş istasyonları

KUKA aerospace otomasyon çözümleri

Industrie 4.0 havacılık ve uzay sanayi için büyük önem taşımaktadır. KUKA'nın, bilhassa delik açma ve perçinleme çözümleri gibi aerospace sektörüne yönelik sürdürülebilir otomasyon çözümlerini sürekli olarak geliştirmek için her türlü çabayı sarf etmesinin nedeni budur.

KUKA'nın otomasyon konseptleri, optimize edilmiş üretim oranları ve artan kalite için özel, hassas ve etkili çözümler sağlıyor. Demografik değişimlere verdiğimiz cevap insan-robot işbirliğini (HRC)hesaba katan entegre sistemlerdir. 

Havacılık ve uzay sanayi için sistem çözümleri: Avantajlarınız

Üretim hatlarının otomasyonu ve son teknolojilerin bir portföyüyle sistem entegrasyonu konusundaki tecrübemiz KUKA'yı kusursuz ortağınız haline getiriyor. İnsan-robot işbirliği (HRC) sistem çözümlerimiz imalat süreçleriniz üzerinde aşağıdaki etkilere sahip olacak:

  • Üretim maliyetlerini eş zamanlı olarak düşürürken daha yüksek üretim oranları
  • Üretkenliğin, iş güvenliğinin ve proses verimliliğinin optimizasyonu
  • Yer tasarrufu ve ekolojik açıdan etkilenen alanların azaltılması
  • Gerekli işlem adımlarının en aza indirgenmesi
  • HRC uyumlu sistem çözümleri
  • Mobilite, esnek üretim çözümleri için kilit faktördür (Industrie 4.0)
Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları