KUKA Mobil Robot Platformu (MRP)

KUKA MRP ile mobiliteyi ve robotik hassasiyeti birleştiriyoruz. Mobil robot platformumuz, otomatik delik açma, daldırma, sızdırmaz madde uygulaması ve tam, geçme ve kör perçin yerleştirmeye yönelik son teknoloji ürünü bir üretim sistemidir.

KUKA Mobil Robot Platformu: Industrie 4.0'a hoş geldiniz

KUKA MRP, uçak yapılarının otomatik olarak delinmesini ve perçinlenmesini sağlar. Platform, denenmiş ve test edilmiş üretim teknolojilerini, esnek otomasyonla birleştiriyor – verimlilik arttırma ve Industrie 4.0 için başarılı bir örnek.

MRP kullanımda

KUKA Mobil Robot Platformu yerine dönüyor ve yerinde hemen kullanılabiliyor. 

Mobil robot platformunun avantajları

Müşteri talebi üzerine, KUKA MRP manuel olarak (entegre hava yastığı ile) veya tam otomatik olarak (AGV/KUKA omniMove vasıtasıyla) ihtiyaç duyulduğu yere taşınabilir. İş süreçlerinizi optimize eder, alan koşullarını iyileştirir ve değerli üretim zamanından kazandırır. Ayrıca aşağıdaki avantajlardan yararlanırsınız:

Hemen kullanılabilir ve verimlidir

KUKA MRP ile manuel delik açma modeli yerleşimine gerek duyulmaz. Delik boyutuna ve müşteri sürecine bağlı olarak çok hızlı delik açılabilir ve perçin yapılabilir. Böylece uçak montajı sırasında zamandan kazanır ve verimliliğinizi arttırırsınız.

Süreç verimliliği ve yerden tasarruf

Mobile Robotic Platform, gerekli tüm takımları ve bağlantı elemanlarını üretime dahil ediyor. Bu, uçak parçalarının büyüklüğünden kaynaklanan lojistik zorlukları ortadan kaldırır.

Esnek ve hassastır

KUKA MRP her delik açma-perçinleme işlemi için özellikle bu işlemin manuel olarak kontrol edilmesi zor olduğunda (örneğin, titanyum delik açma, orbital delik açma vb.) müşteriye özel biçimde kullanılabilir. Bu sayede verimliliğinizi arttırır, çalışanlar üzerindeki fiziksel zorlamayı azaltır ve daima en üst seviyede kalite elde edersiniz.

KUKA MRP: bileşenler

Mobile Robotic Platform uçak yapılarını bir araya getirmek için tüm özelliklere sahiptir. Aşağıdaki bileşenler bu mümkün kılar.

Hava yastığı: hassas konumlandırma

Entegre hava yastığı yardımıyla MRP, elektrikli traktör vasıtasıyla da daha uzun yer değiştirme yollarıyla arzu edilen yere taşınabilir.

Matkap ve perçin tipi tedarik sistemi: çabucak değiştirildi

Farklı matkap türlerine ve yarıçaplarına yönelik matkap magazini ve farklı tür perçinlere yönelik perçin değiştirme sistemi sayesinde, farklı matkap veya perçin türleri arasında hızlı ve kolay biçimde geçiş yapabilirsiniz.

Dağıtım sisteminde farklı matkap ve perçin çeşitleri kullanımlarını beklemektedir.

Çok fonksiyonlu uç efektörü: her durum için donanımlı

KUKA MRP, KUKA çok fonksiyonlu uç efektörü için bir tabla da içeriyor. Bu sizlere hız, tekrarlanabilir hassasiyet, yüksek kalite ve esneklik sağlar. Kayma ve normal telafili yüksek hızlı tambur uç efektörü, altı konumlu ve farklı modüllere sahip esnek ve yeniden yapılandırılabilir bir tamburla teçhiz edilmiştir. Her konum aşağıdaki modüllerden biriyle teçhiz edilebilir:

  • İş mili modülü
  • Vizyon modülü
  • Sızdırmaz madde uygulama modülü
  • Perçin yerleştirme modülü
  • Kalite modülü
  • Çekiç modülü
KUKA çok fonksiyonlu uç efektörü maksimum esneklik ve hassasiyet sağlar.

Robot için oldukça hareketli eksen: her yöne hareket edebilir

KUKA MRP, makinenin erişim mesafesini önemli ölçüde genişleten iki büyük model halinde bir Z ekseni içeriyor.

Z ekseni KUKA MRP'ye ekstra erişim mesafesi ve esneklik sağlar.

Lazer tarayıcı: güvenli bir ortam için

Müşteri çözümüne bağlı olarak KUKA MRP, robot da dahil olmak üzere MRP ortamını izleyen lazer tarayıcılarla teçhiz edilmiştir. İzlenen ortamın büyüklüğünü bireysel olarak iş istasyonuna uyarlayabilirsiniz. MRP kontrol paneli güvenlik bölgesi dışında yer alır ve böylece operatörün daima erişebileceği konumda kalmış olur.

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.