CO2 lazer robotu

KUKA CO2 lazer robotları hızlı, hassas, aşınmasız ve temiz çalışır. Böylece metal olmayan malzemelerden ve birçok plastikten 3D iş parçalarının işlenmesi için idealdir. Malzeme ve lazer birbirine en iyi şekilde uyarlanmıştır.

KUKA lazer robotu RV6L-CO2 CO2 lazer ile 3D kesme ve perforasyon için özel olarak optimize edilmiştir. Mümkün olduğunca esnek bir üretim isteniyorsa, pahalı ve ağır zımba kalıplarının yerini alır.

Değişiklikleri bir KUKA CO2 lazer hücresinde hızlıca gerçekleştirebilirsiniz: Yapı parçası düzeneklerinin külfetli modifikasyonu olmadan kolayca robotun programı değiştirilir. Karmaşık görev durumları için komple işleme hücreleri genişletilebilir - örneğin özel plastik lazer kesimi için KUKA portal çözümleriyle.

Plastikleri kesme ve perfore etme: KUKA'nın CO2 lazer robotları hassas bir 3D işlemeye olanak tanır.

KUKA CO2 lazer robotunun avantajları

Entegre çelik kılavuzu

Lazer ışını robot eline ortalı kılavuzlanır. Komple kapsüllenmiş, entegre çelik kılavuzu sayesinde robot sınırsız hareketliliğe sahiptir – karmaşık geometriler için.

Merceklerin sürekli denetlenmesi

Kontrol ünitesi LCU (Lens Control Unit), optik elemanlar kirlendiğinde ve hasar gördüğünde zamanında ikaz eder. Zamanında bir bakımla istenmeyen devre dışı kalma süreleri engellenir.

En yüksek dinamiklik ve hassasiyet

400 kilogram toplam ağırlığa kadar lazerler rotor ekseninin yanına takılabilir. Nötr ağırlıklı adaptasyon robotun mümkün olan en seri ve hassas bir şekilde hareket etmesine olanak tanır.

Enerji tasarruflu ve malzeme koruyucu

Enerji girişi söz konusu işleme prosesine göre tamı tamına ayarlanabilir. Başka bir artı: Malzeme deforme olmaz veya aşırı ısınmaz, çünkü sadece gerektiği kadar ısı açığa çıkar.

Takım aşınması yok

Mekanik kesimden farklı olarak lazer - temassız işleme sırasında takımı aşındırmaz.

Ardıl işlem yok 

KUKA CO2 lazer robotu pürüzsüz kesim kenarları oluşturur. Böylece iş parçaları akabinde, ek bir ara adım olmadan, doğrudan kullanılabilir.

Aynı kalan yüksek kesim kalitesi

Plastik yapı parçasının üzerine, kesim sonucunu negatif etkileyebilecek başka kuvvetler etki etmez.

KUKA CO2 lazer robotu: Veriler ve gerçekler

Tip belirtimi RV6L-CO2
Ağırlık ana cihaz (kontrol ünitesi, lazer ve alt yapı hariç) 960 kg
Tekrarlama doğruluğu +/- 0,05 mm
Lazer gücü CO2 lazerinin yanlamasına bağlanması sayesinde 1 kW'ya kadar mümkün

İşlenebilir malzemeler

  • Polietilen
  • Polipropilen
  • Karbon elyafla güçlendirilmiş plastik
  • Cam elyafla güçlendirilmiş plastik
  • Ahşap
 İşlenebilir iş parçaları
 3D iş parçaları
  • 0,2 ila 5 mm malzeme kalınlıklarında
  • 50 mm ile birden çok metre arasında ölçüler
  • maksimum ağırlık ...
 Tipik uygulamalar
  • Kesme: A-B-C sütunları, tavan kaplamaları, gösterge panelleri, kolçaklar gibi otomobil karoser bileşenleri
  • Perforasyon: Hava yastığı kapakları, ayna kaplaması, motor bölmesi parçaları, vakum laminasyonu

Daha yüksek kalite için ek modül: Airbag Perforation Monitor

Airbag Perforation Monitor (APM) kontrol modülü, gösterge paneline deliklerin açılması için özel olarak geliştirilmiştir.

APM'nin önemli fonksiyonları:

  • Lazer gücü ve palsının denetlenmesi ve ölçülmesi
  • Çelik kılavuzda ve odakta enerji kayıplarının algılanması
  • Doğrudan PC üzerinde kalite kontrolleri
  • Hatasız bir fonksiyon için sıkı tanımlanmış tetikleme kuvvetlerinin ayarlanması
  • Komple üretim zincirinin dokümantasyonu (otomobil endüstrisinin güvenlikle ilgili yapı parçalarında önemli)

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.