KUKA LaserSpy® ile azami lazer güvenliği

Lazer ışınlarına karşı mükemmel koruma: KUKA LaserSpy® lazer koruma duvarınızı elektronik ve aktif bir şekilde denetleyen TÜV sertifikalı bir lazer güvenlik sensörüdür. Dışarı çıkan ışınlar, henüz hasara neden olmadan durdurulur, tesisiniz ve çalışanlarınız için mümkün olan en yüksek lazer güvenliği.

Tesislerin lazer güvenliği için hata durumunda bekleme süresi belirleyicidir. Bunun için talep edilen güvenlik normlarının ekonomik olarak gerçekleştirilmesi için bir olanak, aktif denetlenen koruma duvarıdır. Bunun için KUKA LaserSpy® güvenlik sensörünü geliştirmiştir. Bu hızlıca monte edilebilir ve kullanımı kolaydır. Tesisinizi daha fazla lazer performansı için fit hale getirin.

KUKA LaserSpy® böyle çalışır

LaserSpy®, çift cidarlı panellerden oluşan bir koruma duvarının ara bölmesini denetleyen bir optik sensördür. Orada yakın enfraruj (NIR) dalga boyu aralığında (820 ila 1.100 nanometre) aralıksız veya palslı lazer ışınlarını tanıyabilir ve uygun şekilde reaksiyon gösterebilir.

Her sensör, bir çekirdeğin etrafında daire biçiminde düzenlenmiş birden çok detektördenoluşur. LaserSpy® ile her yönde 3,5 metrelik bir alan denetlenebilir. Böylece bir sensör, büyük yüzeyli öğeleri de emniyet altına almak için yeterlidir.

LaserSpy® ciddi durumda nasıl korur?

  • Bir lazer ışını birinci duvarı geçer. Yüksek hassasiyete sahip LaserSpy® giren ışını ölçer.
  • Lazer ışını dış duvarı zedelemeden önce LaserSpy® güvenlik devresini açar.
  • LaserSpy® ışın kaynağı üzerinden acil kapatma devresini kapatır.
  • Böylece LaserSpy® hızlı reaksiyon gösterir ve yüksek lazer güçlerinde bile yaklaşık 35 milimetrelik bir mesafede ince çift duvarlar için yeterlidir.

 

Netice: Tesisin ve kullanıcının lazer güvenliği daima sağlanmıştır.

KUKA LaserSpy® azami güvenlik normlarını yerine getirir

 EN ISO 13849-2:2008

Kategori 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h kullanım süresi 15 yılda
 IEC 61508:2001 Güvenlik entegrasyon seviyesi 2 (SIL 2) kullanım süresi 15 yılda
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (Kendi kendine denetimin sınıflandırılması)
LaserSpy® kaynak hücrelerinde daha fazla güvenlik sağlar.

Bu avantajlardan faydalanın:

  • Acil kapat fonksiyonu lazer kaynağının güvenlik devresine aktif müdahaleyle
  • Yakın kızılötesi dalga uzunluğu alanında (820 ila 1.100 nanometre arası), en yüksek seviyede ışın kaliteli tüm lazerler için uygun, kurulu lazer performansından bağımsız
  • Kolay montaj: Delme şablonuna hazırlık, sac vidalarla sabitleme, elektronik gövdeyi açmadan
  • Kendi kendini denetleyen sensör, kendisini hatalı fonksiyon bakımından test eder

Mevcut tesislerin ardıl donatımı

Tesisinin aşağıdaki önkoşulları yerine getiriyor mu? O zaman bizden uygun bir teklif sorun. Tesisinizi hızlı ve kolay bir şekilde KUKA LaserSpy® ile sonradan donatırız.

  • Tesisinizin kabini çift cidarlı, dolgu maddesiz ve takviyesiz.
  • Çift cidarın her iki dış duvarı arasındaki mesafe en az 35 mm.
  • Duvar elemanları ışık geçirmez yapıda.

KUKA LaserSpy® için ek aksesuar

KUKA LaserSpy® ile tek elden komple bir çözüm elde edersiniz - montaj aksesuarı dahil. İstek üzerine bizden uygun aletleri alabilirsiniz. Bunlarla LaserSpy® ürününüzü en kısa sürede işletime alabilirsiniz.

KUKA LaserSpy® sisteminizi aşağıdaki aksesuar ile takviye edin:

  • Çeşitli bağlantılara sahip kullanıma hazır kablolar
  • Bağlantı soketleri
  • LaserSpy® Test edici

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam