Her görev için doğru lazer optiği

Kompakt, sağlam, esnek – lazer kaynağı için bileşenlerimiz, endüstriyel kullanımda en zor proses koşulları için geliştirildi. Bunun sizin için anlamı: otomasyona göre tasarım için kombine dilmiş mükemmel işlevsellik.

İster tek bileşenler, hücreler veya tesisler - karmaşık kaynak proseslerini verimli bir şekilde uygulamanız için KUKA size daima doğru çözümleri sunar. Bunların arasında tabii ki uygun lazer işleme optikleri de bulunur. Ürün portföyümüz kaynak optiklerini ve toz optiklerini de kapsar. Bunların kendi tesislerimizde geliştiriyor ve üretiyoruz. Böylece bunları, kinematiklerimizle bağlantılı olarak, uygulamamıza en iyi şekilde uyarlayabiliyoruz. Lazer optikleri bunların avantajlarını ayrıca KS HybridTec son efektörümüzde ortaya koyuyor: kompakt kaynak kafası lazer hibrit kaynağı için özel olarak geliştirilmiştir.

Tüm KUKA lazer işleme optikleri farklı kullanım sistemleriyle uyumludur, ister robotlar, portal sistemleri veya ister özel kinematikler olsun.

Yüksek lazer gücü için su soğutmalı ayna optiği

Ayna optiği komple merceksiz çalışır. Kolimasyon ve odaklama su soğutmalı aynalarla gerçekleştirilir. Bu sayede en yüksek güçteki lazerlerde bile herhangi bir termik mercek efektleri oluşmaz. Ayrıca spesifik olarak söz konusu uygulamaya uyarlanabilir. Özel taleplere sahip birleştirme görevleri için (örneğin yüksek kaynak hızı, aralık köprülenebilirliği) hibrit kaynak optiği olarak mevcuttur.

  • Şunlar için uygun: Fiber lazer, diskli lazer, 14 kilovata kadar lazer gücüne sahip diyot lazeri
  • Ek özellikler: Entegre Crossjet, optimize koruyucu gaz iletimi, çapraz jeneratörlü entegre kamera, denetlenen koruyucu cam çekmecesi
  • Sağladıkları avantajlar açık: İşleme prosesi bir odak shift ile olumsuz etkilenmez. Bu sayede çok daha yüksek bir kaynak dikişi kalitesi mümkün olur.
KUKA ayna optiği, yüksek lazer güçleri için idealdir.

Modüler kaynak optiğiyle lazerli bindirme kaynağı

Kompakt kaynak optiği MWO-I-Powder toz halindeki ek maddelerle lazerli bindirme kaynağına göre tasarlanmıştır. Bu modüler kaynak optiğini (Modular Welding Optics, MWO) baz alır – kompakt, fonksiyonel bir yapı kasası optik sistemi. Bu optiği kendi uygulamanıza ve proses gerekliliklerinize tam olarak uyarlamanızı kolaylaştırır.

  • Şunlar için uygun: Onarım, aşınma ve korozyon koruma görevleri yanı sıra 3D yapı parçalarının üretilmesi (Additive Manufacturing)
  • Ek özellikler: Koax memeli veya üç huzme memeli model, opsiyonel olarak kamera, çapraz üreteç ve dahili aydınlatma (programlamayı kolaylaştırır) ile mevcut
  • Sağladıkları avantajlar açık: Manuel veya motorlu kolimasyon ayarı ve çeşitli mercek konfigürasyonları ile farklı iz genişlikleri gerçekleştirilebilir. Böylece eklenen toz en iyi şekilde kullanılır, mümkün olan en yüksek etki derecesi için.
Kompakt MWO-I-Powder özellikle makine imalatında, takım imalatında, güç ünitesi imalatında ve motor imalatında kullanılır.

Lazer bindirme kaynağında değişken iz genişlikleri

Motorlu toz-zum-optiği, Fraunhofer ILT ile birlikte müşterek bir patent baz alınarak geliştirilmiştir. Bu, sabit Tool-Center-Point'te değişken iz genişliklerine olanak tanır.

  • Şunlar için uygun: 900 nanometre ila 1.080 nanometrelik ışın kaynakları ve dört kilovatlık lazer gücü
  • Ek özellikler: Motorlu ayarlanabilir mercek paketli zum sistemi, Koax memeli veya esnek tabaka kalınlıkları için üç huzme memeli model
  • Sağladıkları avantajlar açık: Hareketli bir mercek grubu üzerinden ışın çapı işleme sırasında sürekli uyarlanabilir. Böylece külfetli hizalama işleri gereksizleşir: Optiğin iş parçasına çalışma mesafesi işleme sırasında değişmez.
Uygun memeyle çok ince (Toz odağı ≥ 0,4 mm) olduğu gibi kalın tabakalar da bindirilebilir.

KS HybridTec: İkili kaynak dünyasının en iyisi

KS HybridTec lazer hibrit kaynağı için özel olarak geliştirilmiştir: Bununla lazer kaynağının ve gazaltı kaynağının avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Proses ve dikiş konusunda özel talepleriniz mi var? Kaynak kafası buna tam olarak uyarlanabilir, esnek tasarım, en son sensör teknolojisi ve uygun yazılım paketi sayesinde. Temel versiyonda programlanabilir odak mesafeli bir lazer optiği mevcuttur. Gerekirse son efektör diğer optiklerle kombine edilebilir.

  • Şunlar için uygun:disk lazer, fiber lazer veya diyot lazer gibi tüm katı maddeli lazerler ve iki ile 20 milimetre arasındaki sac kalınlıkları
  • Ek özellikler: Proses denetleme kamerası, optik ve dokunsal dikiş takibi, optiğin hizalanması için lineer kızak, KUKA takım değiştirici
  • Sağladıkları avantajlar açık: Son efektör hibrit lazer teknolojisine özel tasarlanmıştır. Bununla bu yüksek performanslı prosesin potansiyelinden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.
KUKA son efektörü KS HybridTec ile lazer ve gazaltı kaynağının avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. 

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam