KS CycleMove: küçük yükler için güvenilir çözüm 

KS CycleMove, otomasyonlu yapı parçası beslemesi için ideal çözümünüz. Elektrikli tahrike ihtiyacı yok - mümkün olan en yüksek güvenirlikte en iyi verimlilik. Modüler yapısı sayesinde KS CycleMove her görev konumuna bireysel şekilde adapte edilebilir. 

KS CycleMove ile şaryo başına maksimum faydalı yükü 15 kilogram olan yapı parçalarını güvenilir bir şekilde proses zincirine aktarabilirsiniz.

Besleme sistemininçekirdeğini frenli şaryo oluşturur. Bu çalışma hattındaki seyir hızını sabit tutar – yapı parçalarının hangi uzunlukta taşındığından ve ağırlıklarından bağımsız olarak. Şaryo bu sırada eğimli geliş ve dönüş hatları üzerinde yerçekimi tahrikiyle hareket eder.

KS CycleMove, VW, Opel, Daimler ve KTPO gibi müşterilerde kullanımdaydı ve halen kullanılıyor ve biz de onu robot imalatımızda kullanıyoruz.

KS CycleMove böyle çalışır

KS CycleMove üç ana bileşenden oluşur:

  1. İskelet: Çelik boru çerçeve şaryo sisteminin stabil ve aynı zamanda esnek ana iskeletini oluşturur. Bu 500 ve 1.950 milimetre arasında çeşitli büyüklüklerde bulunur. Boyu bireysel olarak 3.250 ve 6.250 milimetre arasında seçilebilir. Gerektiğinde burada bir ila dört hat çifti entegre edilebilir.
  2. Hatlar: Geliş ve dönüş hatları, şaryoların ve yapı parçalarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Hatlar sistem açısından önemli bileşenler içerir. Bunlar temelde şaryoların korunması için bir yumuşak altlık, KS CycleMove'un kumanda sensörleri yanı sıra hat sonundaki kilitlemedir.
  3. Şaryo: Besleme sisteminin taşıma gereçleri patentli bir entegre frene sahiptir. Bununla şaryolar sabit hızda güvenilir şekilde çalışır - hat uzunluğundan ve yapı parçalarının ağırlığından bağımsız olarak.

KS CycleMove avantajları

  • Düşük bozulma ihtimali
  • Elektrikli enerji gerekli değil, çünkü yer çekimi tahrikli taşıma
  • Şantiyedemekanik ayarlama işleri gerekli değil
  • Külfetli güvenlik tekniği yok
Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.