KS Rackchanger: Üretiminiz için hareket

990 kilograma kadar kaldırma yükü için yapı parçası haznelerinin güvenli yüklemesi ve boşaltılması: KS Rackchanger için bir kolaylık. Büyük bileşenlerde bile kesintisiz bir üretim prosesini mümkün kılar.

Kaynak tesislerinde karoser yapı parçalarının taşınması ve hazırlanması için tercihen yapı parçası hazneleri, yani racklar kullanılır.

KS Rackchanger, her Rack değişiminin en kısa süre içinde gerçekleştirilmesini sağlar. Gerekli rack büyüklüğüne her defasında bireysel uyarlanabilir. Bu tercihler ve bunun basit yapısı KS Rackchanger'i değerli bir iş cihazı yapıyor.

KS Rackchanger böyle çalışır

Rack değiştiricimiz temelde dört istasyondan oluşmaktadır:

  • Yükleme: İlk adımda rack ilgili karoser yapı parçalarıyla bir forkliftten veya bir rota hattından yükleme istasyonuna getirilir.
  • Taşıma 1: KS Rackchanger'in tesis tarafında bir yandan boş bir rack teleskobik çatal üzerinden dikey kaldırılır ve bekleme konumuna getirilir.
  • Taşıma 2: Dolu yük taşıyıcısı şimdi alınmak üzere hazırlanır. Bunun için öncesinde boş yapı parçası haznesinin alınmış olduğu pozisyona sürülür.
  • Alma: Dolu Rack bir yandan boşaltılırken diğer yanda boş hazne kendi bekleme konumundan iner ve alınacağı boşaltma pozisyonuna getirilir. Böylece yeni bir Rack değiştirme döngüsü başlayabilir. 

KS Rackchanger'in avantajları

  • Düşük maliyetli: standardize bileşenler sayesinde KS Rackchanger hızlı bir şekilde kurulur ve fazla bakım gerektirmez
  • Çok yönlü kullanılabilir: Rack genişlikleri 1.200 ila yaklaşık 4.400 mm, Rack derinlikleri 1.200 ila 1.800 mm. Başka ölçüler talep üzerine.
  • Olağanüstü etkili: 40 saniyeden kısa sürede yüklü Rackların hazırlanması
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları