KS Hubshuttle: verimli güçlü taşıyıcı

Karoser imalatında 500 kilo taşıma yükünün kaldırılması, doğru destekle sorun değil. KS Hubshuttle her bir yapı grubunu veya komple araç üst yapılarını istasyonlar arasında taşır. Yapı parçalarını birkaç saniye içinde sonraki iş istasyonuna taşır ve böylece tesisinizdeki verimliliği yükseltir.

KS Hubshuttle yüksek hareket hızı ve ayrıca kompakt yapı tipi gibi karakteristik özelliklerle kendini gösterir. Standardize bileşenlerin basit yapısı Shuttle ünitesini düşük arıza yapısıyla tesisinizde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. 

Tüm dünyada yaklaşık 150 KS Hubshuttle çeşitli otomobil holdinglerinin imalatında kullanılıyor. BMW, Daimler, Ford, Opel ve Volkswagen de müşterilerimiz arasında yer alıyor.

KS Hubshuttle böyle çalışır

KS Hubshuttle'ın komple prosesi temelde dört adımdan oluşuyor:

1. Kaldırma hareketiyle yapı parçalarının alınması
2. Sonraki istasyona yatay taşıma
3. Yapı parçalarının yeni iş istasyonuna indirilmesi
4. Çıkış konumuna geri boş seyir

Gerçekte bu dört adım çok hızlı bir şekilde gerçekleşir: Kaldırma ve indirme süresi yaklaşık ikişer saniye ve salt seyir süresi ise üç ila altı saniye arasında sürer.

KS Hubshuttle çalışırken

KS Hubshuttle'in avantajları

  • Modüler yapı: KS Hubshuttle ihtiyaca bağlı olarak dört ile on istasyon arası modellerde teslim edilebilir.
  • Düşük maliyetli: Kaldırma ve indirme için birer motor kullanıldığından, Shuttle sadece düşük işletme giderlerine sahiptir.
  • Verimli sürüş yolları: Sürüş profilleri bireysel optimize edilebilir.
  • Değişken istasyon mesafesi: İstasyon mesafesi müşteri talebi üzerine uyarlanır.
Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları