KS QuadroSpin: Otomobil için doğru dönüş

Döner tezgâhımız KS QuadroSpin özellikle büyük taşıma yükleri için uygundur. Dört adete kadar jeo takım kullanımı sayesinde otomobil üretimindeki tüm imalat akışlarını daha esnek hale getirebilirsiniz. Ayrıca ortaya konumlandırılabilen robot işi vurgulamaktadır.

KS QuadroSpin'de kolay takım değiştirme, araç imalatında yüksek tip çeşitliliğini mümkün kılar: Sistem üzerinden dört adete kadar model sürülebilir. Ayrıca döner tezgâhın ortasında da konumlandırılabilen robot esneklik ve kolay erişilebilirlik sağlamaktadır.

KS QuadroSpin böyle çalışır

KS QuadroSpin, dört adete kadar jeo takım kullanımı ile kendini gösteren bir döner tezgâhtır. Bununla 14.000 kilograma kadar hareket ettirebilirsiniz. 90 veya 180 derece etrafındaki dönüşler sayesinde gerek duyulan takım hazırlanır. 

Döner tezgâh iki temel model sunar:

  1. Single tooling: Burada KS QuadroSpin dört farklı takımla donatılmıştır.
  2. Double tooling: Bu modelde her defasında iki aynı takım karşılıklı bulunur.

Single tooling'de proses akışı

  • Yerleştirme istasyonu: Bir robot, döner tezgâh ile hazırlanmış takımı uygun yapı parçalarıyla donatır.
  • İşleme pozisyonu: KS QuadroSpin işleme pozisyonuna döner. Proses robotları yapı parçasını işler. Kaynak, perçin veya kıvırma yaparlar.
  • Alma istasyonu: Döner tezgâh temel pozisyona geri döner. Handling robotu bitmiş yapı parçasını alır ve sonrakini yerleştirir.

KS QuadroSpin'in double tooling sırasında çalışma biçimi

  • KS QuadroSpin üzerinde her defasında iki eşit takım bulunur.
  • Yerleştirme istasyonu: Bir robot uygun yapı parçalarını koyar.
  • İşleme pozisyonu: KS QuadroSpin işleme pozisyonuna döner. Proses robotları yapı parçasını işler.
  • Alma istasyonu: Döner tezgâh temel pozisyona geri döner. Proses baştan başlar. 

Hem single hem de double tooling'de bir robot KS QuadroSpin'in ortasında kullanılabilir.

KS QuadroSpin'in avantajları

  • Tip esnekliği: Basit takım değiştirme sayesinde örneğin bir tesis üzerinde dört adete kadar kapı tipi imal edilebilir.
  • Hızlı: Proses görevleri ve yapı parçası değiştirme paralel gerçekleşir. Böylece yan süreler düşürülebilir.
  • Minimum yer ihtiyacı: KS QuadroSpin minimum yer ihtiyacında en iyi çalışma akışını mümkün kılar. Döner tezgâhın ortasındaki alanın kullanılabilmesi olanağı da bunlardan biridir.
  • Kolay kullanım: KS QuadroSpin'in ortasındaki bir robot kullanıldığında, iyileştirilmiş bir yapı parçası erişilebilirliği elde edilir.
Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.