Motor ve silindir kafası montajı
Motor montajı özel alanlarımızdan birisidir: Hizmet portföyümüz valf boşluğu ayarı için ayrı makineleri kapsar ve silindir kafası veya motor için montaj hatlarından başlayarak, motorun tüm bileşenleri için komple hat sistemlerine kadar uzanır.
Benzinli veya dizel motorlar gibi
- İçten yanmalı motorlarınyanında
- Hibrit araçlar içinelektrikli motorlara kadar montaj yapıyoruz.
Üretiminiz için düşük otomasyonlu ila yüksek otomasyonlu imalat hatları gibi bireysel çözümler sunuyoruz.
Şanzıman ve aks montajı
Binek araç ve kamyon için şanzıman ve aks montajında bilgiliyiz. Çok sayıda otomobil firması için halihazırda tüm dünyada çeşitli tahrik organlarını montaj hatlarımızda imal ediyoruz.
- bunlar düz, otomatik, vario, çift kavramalı ve aks şanzımanlarından tutun da
- Ön ve arka akslara ve
- E mobilite bileşenlerine ve
- Süspansiyon ünitelerine ve iz ayarı için özel makinelerekadar uzanıyor.
Ürünlerinizi daha verimli bir şekilde imal edebilmeniz için size özel bireysel bir montaj sistemi de gerçekleştiriyoruz.
Motorlar, şanzımanlar ve E mobilite için test sistemleri
Test sistemlerimizle monte edilmiş ünitenizin sorunsuz çalışmasını sağlıyoruz. Bunun için gerekli kontrol ve ölçme düzeneklerini tasarlıyoruz ve karmaşık analizlerle motorlarınızı ve şanzımanınızı kontrol ediyoruz.
Soğuk testi, kaçak testi, yağ sisteminin ve torkun fonksiyon denetimi, gürültülü ölçümü yanı sıra kombine hat sonu test sistemleri, monte edilmiş motorlarınızın ve güç aktarma organlarınızın optimum kalitesini tespit eden test sistemlerimizin sadece bir kısmıdır.
Binek araç veya kamyon motorlarınızı ve şanzımanlarınızı yanı sıra tahrik bileşenlerini KUKA uzmanlarıyla birlikte monte edin ve test edin. Bizi arayın.