Verimli kaynak otomasyonu için KUKA flexibleCELL

KUKA flexibleCELL, modüler standart paketlerden oluşan bir robot hücresidir. Duruma özel otomasyon seçenekleri, bireysel ve dinamik bir imalat ortamının taleplerine en iyi şekilde uyarlanabilmektedir.

KUKA flexibleCELL'in avantajları

KUKA flexibleCELL robot hücresiyle size büyük ve ağır yapı parçalarının kaynaklanması için en iyi çözümü sunuyoruz.

Plug and play: imalat proseslerinize sorunsuz entegrasyon

Önceden hazırlanmış standart bileşenlerin kullanılması sayesinde en başından beri hedef odaklı planlama yapabilir, robot hücresini sezgisel kontrol edebilir ve ayrıca bakımını kolayca yapabilirsiniz. KUKA flexibleCELL bu özellikleriyle modern bir imalatın proses güvenliğini sürdürülebilir bir şekilde destekler.

Modüler yapıda ve bireysel kombine edilebilir

Duruma özel otomasyon opsiyonlarına sahip esnek standart paketler sayesinde spesifik görevleri KUKA flexibleCELL robot hücresiyle kolayca çözebilir ve imalat ortamındaki değişikliklere dinamik bir şekilde reaksiyon gösterebilirsiniz. Tüm mevcut bileşenlerin üretim ağınıza entegre edilmesi sayesinde verimlilik önemli ölçüde yükselir. Bunun için açık arabirimler ve akıllı bir kontrol ünitesi gerekir. Otomasyonlu imalat için esnek sistemlerin üreticisi olarak KUKA, prosesi güvenli ve ekonomik açıdan başarılı komple çözümleri geliştirme ve gerçekleştirme deneyimine ve uzmanlığına sahiptir.

KUKA flexibleCELL avantajlarından faydalanın

  • Birbirine optimum uyumlaştırılmış bileşenler sayesinde stabil üretim

  • Tüm bileşenlerin ağa bağlanması ve en son robot ve kontrol ünitesi kullanımı sayesinde Industrie 4.0 uyumlu

  • Önceden hazırlanmış standartlar ve kısa teslimat süreleri sayesinde üretim ortamınıza hızlı entegrasyon

    KUKA flexibleCELL kaynak hücresinin avantajlarını kendiniz görün. Sorularınız olması halinde bizimle her zaman irtibat kurabilirsiniz.

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.