lasrobot

KUKA flexibleCUBE: kompakt kaynak hücresi

KUKA, flexibleCUBE sayesinde kişiye özel otomasyon çözümleriyle kompakt, standart bir kaynak hücresi ve böylelikle modern kaynak otomasyonunun yüksek beklentileri için optimum çözümler sunmaktadır.

KUKA flexibleCUBE: Bireysel karakterli standart kaynak otomasyonu 

KUKA flexibleCUBE yüksek erişilebilirlik ve kısa teslimat süreleri gibi avantajlar sunan ön ayarlı bir hücrenin avantajlarını birleştirmektedir. Hem de sistemin uyarlanması ve donatılması için eşsiz imkanlarla birlikte. İster kaynak otomasyonuna giriş ister mevcut otomasyon sistemlerine ek olarak olsun: KUKA flexibleCUBE, hedefe yönelik planlama ve birbiriyle optimum uyum içindeki bileşenleriyle her üretim sürecine bireysel olarak uyarlanabilmekte ve kesintisiz entegre edilebilmektedir.

 

KUKA flexibleCUBE avantajlarını keşfedin


Güvenilir yatırım

KUKA flexibleCUBE modüler yapısı sayesinde her zaman donatılabilmekte veya bileşenleri değiştirilebilme ve üretim alanındaki değişikliklere esnekçe uyum sağlayabilmektedir.

Industrie 4.0 ile uyumlu

KUKA flexibleCUBE'nin tüm bileşenleri ağ bağlantısı kapsamındadır ve en yeni robot ve kumanda teknolojilerini kullanmaktadırlar. Böylelikle gelecekteki talepler için en iyi şekilde hazırdırlar.

Kolay kullanım

Direkt hücrede bulunan sezgisel bir kumanda paneli ile en karmaşık kaynak görevleri bile kolayca çözülebilmektedir.

Bakımı kolay

KUKA flexibleCUBE'nin çok az bir bakıma ihtiyacı vardır ve sağlam bir üretim sağlamaktadır.

KUKA flexibleCUBE: Kaynak uygulamaları için modüler robot hücresi şu şekilde çalışır

KUKA flexibleCUBE ve TIG kaynak teknolojisiyle üretim

KUKA flexibleCUBE arc: Gaz altı kaynağı konusunda çok yönlü uzman

KUKA özel olarak gazaltı kaynağı alanı için modüler KUKA flexibleCUBE arc kaynak hücresini sunmaktadır. Bu hücre ön ayarlı olarak çeşitli standart varyantları ile mevcuttur ve anında kullanıma hazırdır. Çok sayıda donanım ve yazılım opsiyonu ile donatılmış olan KUKA flexibleCUBE arc, her üretim volümüne ve farklı kaynak gereksinimlerine optimum uyarlanabilmektedir. Ayrıca hücre çeşitli konumlandırma birimleri ile kombine edilebilmektedir ve lider üreticilerin tercih edilen kaynak donanımlarıyla uyumludur. Böylelikle KUKA flexibleCUBE arc otomatik gazaltı kaynağı için ideal çözümdür.

KUKA flexibleCUBE arc modelleri

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 döner konumlandırıcı DP-100 M ile

    • Montaj değişikliği yapılmayacak, 100 kiloya kadar yapı parçaları için 

    • Hücre içindeki kaynak prosesiyle eş zamanlı yükleme ve boşaltma için döner konumlandırıcı

    • İstenmeyen iptallere karşı tezgahta mekanik kilit

    • Gerçekleşen kaynak işlemi ardından 4-5 saniye sonra tezgah manuel döner

    Daha fazla bilgiyi broşürümüzde bulabilirsiniz.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 döner konumlandırıcı DP-250 M ile

    • Montaj değişikliği yapılmayacak, 250 kiloya kadar yapı parçaları için

    • Hücre içindeki kaynak prosesiyle eş zamanlı yükleme ve boşaltma için döner konumlandırıcı

    • İstenmeyen iptallere karşı tezgahta mekanik kilit

    • Tezgah pnömatik itme desteğiyle 3-4 saniyede döndürülür

    Daha fazla bilgiyi broşürümüzde bulabilirsiniz.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP döner konumlandırıcı DP-250 A ile

    • Montaj değişikliği yapılmayacak, 250 kiloya kadar yapı parçaları için 

    • Hücre içindeki kaynak prosesiyle eş zamanlı yükleme ve boşaltma için döner konumlandırıcı

    • Onayın ardından yakl. 3 saniye sonra tezgah otomatik döner

    • Kullanıcının güvenliği için ışık bariyeri

    Daha fazla bilgiyi broşürümüzde bulabilirsiniz.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 çift döner yatırmalı konumlandırıcı D-DK-400 ile

    • Birçok montaj değişikliği yapılması gereken, 400 kiloya kadar karmaşık yapı parçaları için 

    • Hücre içindeki kaynak işlemiyle eş zamanlı bir konumlandırıcının yüklenme ve boşaltılması

    • Yakl. 4 saniye sonra tezgah otomatik döner

    • Kullanıcının güvenliği için ışık bariyeri

    Daha fazla bilgiyi broşürümüzde bulabilirsiniz.


Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları