KUKA flexibleCUBE arc modelleri
flexibleCUBE arc modelleriyle KUKA gazaltı kaynağı alanında spesifik otomasyon görevleri için çok yönlü, modüler standart paketler sunuyor. Donatma için bireysel olanaklar KUKA flexibleCUBE arc'ı geleceğe dönük bir yatırım yapıyor.
KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 döner konumlandırıcı DP-100 M ile
Kompakt kaynak hücresi KUKA flexibleCUBE C-DP 05 taraf başına 100 kilo taşıma kapasitesine sahip bir döner konumlandırıcı ile donatılmıştır. Tezgâh tarafı başına oturma yüzeyi yaklaşık 1.600 milimetre genişlik çarpı 800 milimetre derinlik kadardır. Kaynak işlemi sona erdikten sonra tezgâhın dönmesi kullanıcı tarafından manuel olarak dört ile beş saniye arasında gerçekleşebilir.
DP-100 M döner konumlandırıcılı C-DP 05 modelinin diğer ayrıntıları yanı sıra teslimat kapsamı hakkında diğer ayrıntılar için lütfen broşüre bakınız.
KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 döner konumlandırıcı DP-250 M ile
Kompakt kaynak hücresi KUKA flexibleCUBE C-DP 05 manuel, pnömatik döner konumlandırıcı DP-250 M ile donatılmıştır. Taraf başına 250 kilo taşıma kapasitesine sahiptir. Oturma yüzeyi tezgâh tarafı başına yaklaşık 1.600 milimetre genişlik çarpı 800 milimetre derinlik kadardır. Kaynak işlemini tamamladıktan sonra kilit otomatik olarak açılır ve tezgâhın dönmesi kullanıcı tarafından bir pnömatik itme desteği yardımıyla dört ile beş saniye arasında gerçekleşebilir. DP-250 M döner konumlandırıcılı C-DP 05 modelinin diğer ayrıntıları ve teslimat kapsamı hakkında bilgiler için lütfen broşüre bakınız.
KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 döner konumlandırıcı DP-250 A ile
Bu hücre modeli taraf başına 250 kilo taşıma kapasitesine sahip otomatik bir döner konumlandırıcı ile donatılmıştır. Tezgâh tarafı başına oturma yüzeyi yine yaklaşık 1.600 milimetre genişlik çarpı 800 milimetre derinlik kadardır. Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı tezgâhı otomatik olarak üç saniye içinde çevirmek için onay verir. Bir fotosel giriş bölgesini emniyete alır ve kullanıcının korunmasını sağlar. DP-250 A döner konumlandırıcılı C-DP 05 modelinin ayrıntılı bilgileri için lütfen broşüre bakınız.
KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 döner yatırmalı konumlandırıcı DKP-400 ile
Kompakt kaynak hücresi KUKA flexibleCUBE C-DK 05 taraf başına 400 kilo taşıma kapasitesine sahip bir döner yatırmalı konumlandırıcı (DKP)ile donatılmıştır. Çalışma alanı yaklaşık 500 milimetre genişlik çarpı 500 milimetre derinlik çarpı 800 milimetre yükseklik kadardır. Dönme ekseni yaklaşık 90 derece yatırılabilir ve yaklaşık 190 derece döndürülebilir. Bu hücre modeli yükleme istasyonu ve konumlandırıcının iki serbestlik derecesinin sağladığı yüksek esnekliği sayesinde, çok kez yönlendirilmesi gereken karmaşık yapı parçalarının küçük ila orta üretim hacmi için özellikle uygundur.
DKP-400 döner yatırmalı konumlandırıcıya sahip C-DK 05 kaynak hücresinin ayrıntılı bilgileri için lütfen broşüre bakınız.
KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 çift döner yatırmalı konumlandırıcı D-DK-400 ile
KUKA flexibleCUBE C-DK 05 taraf başına 400 kilo taşıma kapasitesine sahip bir çift döner yatırmalı konumlandırıcı ile donatılmıştır. Yatar döndürme ekseni yaklaşık 90 derece yatırılabilir ve dikey dönme ekseni yaklaşık 190 derece döndürülebilir. Kullanıcı çift döner yatırmalı konumlandırıcının bir tarafında doldurma ve boşaltma yaparken, robot hücre içinde paralel kaynak yapar. Bu sayede bu kaynak hücresi orta ila yüksek üretim hacimleriiçin özellikle uygundur. Bunun dışında konumlandırıcının otomatik dönmesi, bir çoklu makine kullanımı için önkoşulları yaratır. D-DK-400 çift döner yatırmalı konumlandırıcıya sahip C-DK 05 modeliyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen broşüre bakınız.