Rötuş presi

Eski Reis Robotics'in rötuş presleri, en üst kalite ve hassasiyetin kesintisiz teminatıdır. Ürünlerini bir preste test eden her kalıp imalatçısı, yüksek bir ürün kalitesi elde eder ve müşterisinde üretim kesinlerini ve durmalarını engeller.

Kalıp imalatında kalite ve hassaslık

Rötuşlama, günlük üretim sırasında yüksek dayanma sürelerini elde etmek ve hatasız ürünler sağlamak için mümkün olan en iyi ürünlerin teslim edilmesi bakımından kalıp imalatındaki kalite güvencesi sağlayan görevlerdendir. Devasa kalıplarda bile milimetrenin çok küçük oranları söz konusudur. Bunlar kalıbın sıkıca kapanıp kapanmadığını belirler.

Eski Reis Robotics'in rötuş presleri, daha iyi son ürünler için katkı sağlar ve üretim ortamında zaman ve maliyet açısından külfetli test çalışmalarına gerek kalmaz.

Rötuş presinin avantajları

KUKA'nın rötuş preslerinde iteceklerdeki eşit güç dağılımı belirleyicidir. Bu, dökülen ve ızgaralı kasa profilleri ve bağlama plakaları sayesinde mümkün olur. Kaynaklanmış çelik profillerle kıyaslandığında güçleri en yüksek hassaslıkta ve çekmeolmadan aktarırlar.

Ayrıca kendini kanıtlamış rötuş presleri birçok başka avantaj sunar:

  • basınç ve hız için kademesiz Joystick ayarı vasıtasıyla konforlu kumanda
  • akıllı kontrol ünitesi tekniği hatalı kullanımları engeller
  • Sistem durumu hakkında anlaşılır geri bildirimler sağlayan düz metin ekranı
  • Üst kalıp yarısının 180° dışarı döndürülmesi sayesindeergonomik çalışma
  • büyük sütun geçişi büyük kalıplara olanak tanır
  • araba plakasınınyatay pozisyonlama hassasiyeti: 0,04 mm
  • Her iki bağlama plakasında 1.000 mm başına +/- 0,1 mm aralığında satıh paralelliği
KUKA rötuş presleri hassas kalite sağlar.

Uygun modeli seçin

 

Sekiz farklı rötuş presiyle, kalıp imalatındaki tüm taleplerinizi karşılıyoruz. Bağlama yüzeyleri 800 mm x 1.100 mm ile 4.000 mm x 3.000 mm arasında değişiyor. Kapatma basıncı olarak azami 4000 kN mümkündür.

Kendi talepleriniz doğrultusunda en iyi rötuş presini bulmak için bizimle irtibata geçin. Size memnuniyetle yardımcı oluruz.

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.