Sürme ve yatırma tezgâhlı sütun presler

KUKA Sürme ve yatırma tezgâh presleriyle sistemli kalite ve performansı garanti edersiniz: Bir zamanlar Reis Robotics'e ait olan presler, proses güvenliği sağlayan bir otomasyon sunar ve döküm hücre modelinde yüksek esneklik sağlar.

Sürme-yatırma-presleri SKT SEP16 ve SEP22 ile daha kısa çevrim süreleri

Sürme-yatırma-tezgâhlı-presler SKT SEP16 ve SEP22 ile verimliliğinizi ve pres işleminizin hızını arttırın. SKT SEP16 ve SEP22 presleri daha kısa çevrim süreleri gerçekleştirmek için bir high-efficiency elektrikli sürme düzeni ve bir enerji geri besleme yönetim sistemi ile donatılmıştır.
Yenisini almak yerine değiştirin: Verimli tahrik sistemi, mevcut KUKA’nın hidrolik tahrikli SKT preslerine kolay ve hızlı değişim teçhizatı olarak da uygulanabilir.

Sürme ve yatırma tezgâh presleri: yüksek performanslı ve verimli

Reis Robotics pres serisi size çeşitli modellerle optimum çözümler ve otomasyon işletiminiz için birçok avantaj sağlar:

  • Asgari külfetleen iyi donatma
  • Çok yönlü döküm hücresi modelleri içinmodüler, esnek sistem
  • Proses güvenli çapak atığa çıkartma ve takım temizliği
  • Döküm parçasında ilave operasyonlar içinkomple aksesuar mümkün
  • Düşük montaj yüksekliği ve küçük stroklar sayesindeyüksek sağlamlık ve kısa çevrim süresi
  • Kısa süreli acil işletim için manuel kontrol mümkün

Farklı tiplerde presler

Sürme ve yatırma tezgâh pres modelleri hem bağlama plakasının boyutu hem de takım montaj alanı ve sütun geçişi ölçülerine göre değişmektedir. Her sürme ve yatırma tezgâh presi 3- veya 4 sütunlu pres olarak satılır. Pres gücü modele bağlı olarak 300kN ve 2.000kN arasındadır.


Prosesi güvenli otomasyon için KUKA çapak temizleme presleri
Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları