Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KUKA Genius
KUKA Genius serisi, modüler ve kompakt sürtünme kaynak makinelerinin aynı makine platformuna sahip üç farklı modelini sunmaktadır. 12 - 300 kN arası şişirme gücündeki her Genius modeli, geniş bir ürün yelpazesi için sürtünme kaynağı işlemlerinin esnek yapımında uygundur.
Endüstri 4.0 için kompakt, modüler sürtünme kaynak makineleri
KUKA, Genius ürün serisiyle çeşitli sürtünme kaynağı işlemleri için esnek, yüksek güçlü bir çok yönlü çözüm sunmaktadır. KUKA Genius tek başlıklı veya çift başlıklı makine olarak dikey veya yatak yapıda temin edilebilmekte ve müşteriye bağlı olarak geniş bir ürün yelpazesi için uyarlanabilmektedir.
IO-Link ve OPC-UA veri arayüzü temelindeki akıllı sensörler sayesinde Genius makineleri kolayca üretim ağına entegre edilebilmektedir ve Endüstri 4.0 referans mimarisi ile uyumludur. Bu, üretiminizin geleceği için güvenli bir yatırımdır.
KUKA Genius sürtünme kaynak makinelerinin ikna edici avantajları
Kolay ve ergonomik kullanım
Bu yeni geliştirmenin sonucu daha da iyi erişimli, hafif kapılı ve büyük çalışma alanlı bir makinedir. Kullanım modern grafikli bir kullanıcı yüzeyli dokunmatik ekran üzerinden sezgisel olarak gerçekleşmektedir.
En yüksek hassasiyet
KUKA Genius titiz depolama teknolojileri, ön gerilimli silindir yönetimi ve gerilime göre optimize edilmiş bir makine yuvası sayesinde alışılmışın dışında yüksek bir hassasiyet ve kaynak kalitesi sunmaktadır.
Müşteriye özel anahtar teslim çözümler
Geliştirilmiş bir hidrolik sistem, çeşitli güç sınıflarında farklı tahrik çözümleri ve çok büyük bir devir sayısı yük alanı sayesinde Genius, geniş kapsamlı parça yelpazesine hizmet verebilen gerçek bir çok yönlü kullanılabilen araçtır.
Servisi kolaydır ve az bakım gerektirir
KUKA Genius büyük oranda aşınma izi oluşmayan doğrudan tahrik gibi sağlam bileşenleri ve uzun yağlama aralıkları ile öne çıkmaktadır. Ayrıca cömertçe boyutlandırılmış kullanım ve bakım kapıları da optimum bir erişim imkanı sunmaktadır.
Kolay kurulum...
KUKA Genius bir Plug&Play çözümüdür. Harici kontrol panellerinin olmaması sayesinde kısa süre içinde kurulabilmekte ve çok az bir uğraşla ayrılabilmektedir.
...küçük alanda
12m² alan ihtiyacına sahip olan KUKA Genius, kendi güç sınıfındaki en kompakt makinelerin arasında yer almaktadır ve mevcut kurulum yerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
Industrie 4.0
Kapsamlı sensörler makinenin durumunu ve komple kaynak prosesini kontrol etmektedir. Veriler değerlendirilmek için standart arayüzler üzerinden Cloud'de sunulmakta ve daha fazla üretim ile veri şeffaflığı sağlamaktadır.
Makinedeki cömert boyutlu kumanda ve bakım kapıları, opsiyonel bir erişim imkanı sağlamaktadır.
Kullanıcı dostu kumanda paneli
Rahat anlaşılır menü yönetimi tasarımına sahip dokunmatik ekran sayesinde makinelerin kullanımı hızlı ve sezgisel şekilde öğrenilebilmektedir. Arama fonksiyonu ve bakım planına sahip dijital bir kullanım kitabı, cihazın kullanıcı dostu özelliğini daha da arttırmaktadır.
Taşıma odaklı yapı şekli
Hidrolik ve elektriğin entegre edilmesi sayesinde alan ihtiyacı azalmakta ve KUKA Genius’un taşıması ile kurulumu kolaylaşmaktadır.
Ergonomik çalışma alanı
Konforlu yüklenme ve otomatik kullanım kapılı donatım için makinelerde rahat ulaşılabilir çalışma alanı. Kolay temizlenebilen iç kaplama, kablo ve boru bağlantılarını kir ve hasardan korumaktadır.
Entegre ışık perdesi
Yatay makinelerdeki entegre ışık perdesi, en üst güvenlik seviyesinde en kısa döngü sürelerine ulaşılmasını sağlamaktadır.
Esnek talaş konveyörü
Genius ve Genius D’nin optimum yapısı sayesinde talaşlar, kaynak işlemi kapandığında isteğe göre ya yandan ya da makinenin arka kısmından çıkartılabilir.
Son derece küçük kaplama alanı
KUKA Genius V’nin dikey sistemi, kontrol kabiniyle birlikte sadece 5,9 m²’lik bir alan kaplamaktadır*.
Otomasyon için hazır
Genius V otomasyon için hazırdır ve daha az alan kullanılmasını tercih eden müşteriler için döngü süre optimizasyonlu ve esnek çözümler sunmaktadır. KUKA.Sim Pro’da bir hücre simülasyonu mevcuttur.
KUKA Genius serisinin donanım varyantları
KUKA beklentilerinize ve hazırlanacak ürün yelpazesine göre KUKA Genius serisinin sürtünme kaynağı makinelerini aşağıdaki donanımlarla sunmaktadır:
KUKA Genius eco®
Basit kaynak işleri için temel başlangıç modeli.
KUKA Genius plus®
Daha fazla üretim için otomatik darbe ayarlamalı orta sınıf model.
KUKA Genius V için de mevcuttur
KUKA Genius power®
En üst seviyede malzeme kombinasyonları ve açı pozisyonlaması için yüksek performanslı tahrikli komple donanımlı varyant.
KUKA Genius D için de mevcuttur
KUKA Genius: Tek başlıklı sürtünme kaynak makinesinin gelişimi
KUKA Genius, endüstride denenmiş en yeni modüllere sahiptir ve 1,2-30 ton şişirme gücüyle örneğin otomobil veya metal endüstrisi gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan geniş bir parça yelpazesi için kullanılabilmektedir. Makine kolayca kurulabilmekte, yerden tasarruf sağlamakta ve kaynak görevine göre konfigüre edilebilmektedir.
KUKA Genius V: Minimum yer ihtiyacı için dikey sürtünme kaynağı
KUKA Genius V, KUKA Genius serisinin dikey versiyonudur ve ürün serisinin modüler yapı kutusunu kullanmaktadır. Dikey sistem, kontrol kabiniyle birlikte sadece 5,9m²’lik bir alan kaplamaktadır. Tak ve çalıştır prensibine göre çalışan kompakt yapı şekli, daha yüksek bir esneklik, servis, bakım ve çalışma alanına daha iyi bir erişim ve daha kolay bir otomasyona geçiş seçeneği sunmaktadır.
KUKA Genius D: Çift başlıklı sürtünme kaynak makinesi
KUKA Genius D’nin çift başlıklı makinesi, zorlayıcı çift kaynaklı uygulamalar için ideal çözümdür. Yüksek performanslı varyanttaki yüksek makine gücü, kaynak ve her iki tarafta kesimin tek bir çalışma döngüsünde aynı anda yapılmasını sağlayarak en üst seviyede verim elde edilmesini sağlamaktadır (one-pass-productivity).
KUKA Genius'da müşteriyle birlikte onun ihtiyaçlarına göre çok sayıda teknoloji modülü konfigüre edilebilmektedir. Bu işlem, gelecekteki kullanıcının yapı parçaları, üretim planlaması ve hazırlama stratejisi nasıl gerektiriyorsa öyle yapılmaktadır.
Sürtünme kaynak proseslerinin kolay kumandası için yenilikçi kullanım
Sezgisel kullanılan kullanıcı yüzeyimiz
Kaynak prosesi
Kullanıcı dostu konfigürasyonu ve kaynak prosesi ayarıyla öne çıkmaktadır
Veri güvenliği
USB arayüzü üzerinden veri girişi ve kaydı
Dokümantasyon
Veri bankası, yazıcı veya PDF aktarımı üzerinden kaynak sonuçlarının belgelenmesi
Parametre süreçleri
Güncel ve arşivlenmiş parametre süreçlerinin grafik şeklinde sunumu
Kumanda ve kontrol
Kaynak prosesinin tüm parametrelerin milisaniyelik hassasiyetle kumanda ve kontrol edilmesi
Kalite yönetimi
Data-Matrix kodu üzerinden geriye dönük eksiksiz takip edebilme özelliği. Kaynak verileri tekli yapı parçalara atanır.
Program yönetimi
1.000'e kadar kaynak programının yönetimi
Değer ve durum sunumu
Mevcut değer ve parametrelerin ve ayrıca güncel durumun açık metin halinde gösterimi
Üreticiden, birçok ödül almış sürtünme kaynak teknolojisi
Genius sürtünme kaynak makineleri birçok ödülün sahibidir:
Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.