KUKA omniMove

KUKA omniMove ağır yüklere yönelik taşıma platformumuzdur. En dar alanlara ve milimetrik hassasiyetle, doğru yere kolaylıkla taşıyın. KUKA omniMove ayrıca uzaktan kumandayla kolayca çalıştırılan mükemmel hareket kabiliyeti sağlıyor.

KUKA omniMove: otonom ve oldukça esnektir

Basitçe altına geçirin ve kaldırın: KUKA omniMove mobil ağır yük platformu, XXL yüklerinizi kolaylıkla taşıyabilir. KUKA omniMove manuel olarak kontrol edilebilir veya otonom olarak hareket edebilir. Büyük boyutuna ve taşıma kapasitesine rağmen, güvenli bir biçimde dolaşır ve hemen hemen bağımsız hareket eder. İsteğe bağlı olarak bağımsız bir güç kaynağı ile de genişletebilirsiniz.

Özel geliştirilmiş tekerlekler yardımıyla mobil ağır yük platformu her yöne hareket eder – ayakta durma pozisyonundan bile. Gelişmiş navigasyon sistemi KUKA.NavigationSolution, çarpışma riski olmaksızın ve yapay zemin işaretleri gerektirmeden otonom manevralar sağlıyor. KUKA omniMove modüler bir sistemde boyutuna, genişliğine ve uzunluğuna istediğiniz gibi serbestçe ölçeklenebilir.

En yüksek mobilite için Mecanum tekerleği

Özel olarak geliştirilen KUKA omniMove tahrik teknolojisi, Mecanum tekerleğine dayanır ve KUKA omniMove'un tüm yönlerde manevra yapabilmesini sağlar. Tek tek, varil şeklindeki makaralı tekerlekler birbirinden bağımsız olarak hareket edebilir. Bu, KUKA omniMove'nin ayakta durma pozisyonundan hareket etmesini ve en dar alanlarda dönme ve ötelenme hareketleri yapmasını sağlar. Böylece hızlı ve kompakt biçimde her yönde hareket edebilir.

KUKA omniMove'nin avantajları

Güçlü

Aracın modeline bağlı olarak, KUKA omniMove en ağır bileşenleri bile XXL formatında bile güvenle ve rahatça taşıyabilir. 90 ton'a kadar bir taşıma kapasitesi ve en üst modelde 30 metreye kadar bir uzunluğa ulaşır.

Yüksek hassasiyet

KUKA omniMove, en ağır yükleri bile +/- 3 mm hassasiyetle hareket ettirebilir temas etmedan.

Modüler

İdeal çözümünüzü tasarlıyoruz. On farklı araç modeli arasında seçim yapabilirsiniz ve daha sonra biz yaptığınız bu seçimi tamamen gereksinimlerinize ve isteklerinize göre bireysel seçenek paketleri ve modüllerle kişiselleştireceğiz.

KUKA omnimove, Augsburg'daki Premium Aerotec'de uçak parçalarını taşıyor. Resmin kaynağı: Premium Aerotec

KUKA omniMove hareket halinde

KUKA omniMove mobil ağır yük platformunun tüm işlevlerine ve özelliklerine burada bir göz atın.

KUKA omniMove tesisinizde kullanılıyor

Modüler sistemimiz, KUKA omniMove uygulamasını kullanmak için çok çeşitli seçenekler sunuyor.

  • Standardın üzerinde uzunluğu ve XL boyutuyla KUKA omniMove

Bileşenleriniz son derece uzun ve oldukça geniş mi? Mobil ağır yük platformu ayrıca, tek bir omniMove oluşturmak için birden çok aracı birleştirme seçeneği ile birlikte sunulmaktadır. 30 metreden daha uzun olan parçaları taşımak sorun değil. Ek yay grubu ve LED farı sorunsuz biçimde takılabilir.

  • Kaldırma dingilleri ile KUKA omniMove

Ağır yük platformunuz isteğe bağlı olarak elektrikli kaldırma dingilleri veya makaslı kaldırma masaları ile mevcuttur. Bu, KUKA omniMove'un yükleri otonom biçimde kaldırmasına olanak sağlar.

  • Güç kaynağı 

Yüksek performanslı bataryalar ve en gelişmiş kablosuz teknolojiyi kullanan bağımsız güç kaynağı KUKA omniMove'u kısıtlayıcı bağlantılardan kurtarıyor.

KUKA omniMove üretim sisteminizin gereksinimlerine bireysel olarak uyarlanabilir. Resim: KUKA

KUKA omniMove ek fonksiyonlarla genişletilebilir:

  • Navigasyon seçenekleri
  • Batarya yönetimi
  • Yük seçenekleri
  • Güvenlik seçenekleri

 

Daha fazla bilgi için doğrudan bizimle temasa geçin – birlikte sizin için mükemmel bir çözüm bulabiliriz.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları