KUKA Triple Lift

KUKA Triple Lift, sekiz metreye kadar yüksekliklerde çalışmak için tasarlanmış mobil bir kaldırma platformudur. Triple Lift, hidrolik teleskopik silindirler vasıtasıyla sürekli olarak ayarlanabilir. Genişletildiğinde bile çok sağlam kalır. Böylece en yüksek güvenlik düzeyinde daima çalışabilirsiniz. 

KUKA Triple Lift: son derece güçlü ve esnek

KUKA Triple Lift'i tercih ettiğiniz takdirde, oldukça sağlam bir platformdan yararlanmış olursunuz. Teleskopik silindirler hemen hemen her sallantıyı engeller.

Ölü ağırlığına rağmen, platform maksimum yük altında bile milimetrik doğrulukla herhangi bir yönde ayakta durduğu bir konumdan hareket ettirilebilir. Platform, yanında veya üzerinde iken kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. 

KUKA Triple Lift, MRO olarak kısaltılan bakım, onarım ve revizyon için özel olarak tasarlanmıştır. Araç, özellikle A380 gibi geniş gövdeli uçakların bakımı, onarımı ve revizyonu için kullanılmaktadır.

Mecanum tekerleği sayesinde maksimum hareket kabiliyeti

Çok yönlü Mecanum tekerlek teknolojisi, KUKA Triple Lift'in ötelenme ve dönme manevralarını gerçekleştirmesine olanak sağlar. Özel Mecanum tekerlekleri varil şeklinde, tek tek makaralardan oluşur. Bu, her birinin kendi başına, diğer tekerleklerden bağımsız biçimde hareket etmesini sağlar. KUKA Triple Lift, ayakta durduğu konumdan en dar alanlarda bile hızlı ve kompakt olarak hareket ettirilebilir.

KUKA Triple Lift işlem gerçekleştiriyor

Zor erişilebilir yerler bile KUKA Triple Lift için sorun teşkil etmez.

KUKA Triple Lift'in avantajları

Yeni yüksekliklere ulaşır

Hidrolik teleskopik kollar herhangi bir çalışma konumunda kademesiz olarak konumlandırmaya izin verir. KUKA Triple Lift sekiz metreye kadar maksimum kaldırma yüksekliğine 120 saniyede ulaşıyor.

Sağlamdır

Üç kollu kaldırma mekanizmasının özel tasarımı sayesinde KUKA Triple Lift, 1.000 kilogram yük taşıma kapasitesi ile muazzam denge ve sağlamlık seviyesine ulaşmakta ve böylelikle verimli ve güvenli çalışma olanağı sunmaktadır.

Yüksek hassasiyet

Çok yönlü Mecanum tekerlek teknolojisi, ağır yük altında bile +/- 5 mm'lik bir konumlandırma hassasiyetisağlar. 

Esnek

Mobil kaldırma platformunu istediğiniz gibi veya görevin gerektirdiği şekilde, doğrudan platformun üzerinde veya platformunun yanında iken uzaktan kumandayla gezdirin.

Güvenilir

Triple Lift, kaldırma platformları için gerekli tüm güvenlik standartlarını karşılar. Temas şeritli isteğe bağlı tamponlar, çarpışma durumunda platformun güvenli bir biçimde durmasını sağlar. Çift kanal teknolojisindeki hız denetimi ek güvenlik sağlar.

Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları