KUKA robot sistemleri

KUKA, çeşitli taşıma kapasitelerine ve erişim mesafelerine sahip geniş yelpazede endüstriyel robotlar sağlıyor. Ürün yelpazemiz ayrıca lineer ünitelerden uç efektörlere kadar uygun robot çevresel ekipmanı da içeriyor. En yeni yazılım ve yenilikçi kontrol sistemlerini bir araya getirerek, üretim süreçleriniz için sizlerle birlikte bireysel çözümler geliştiriyoruz. Industrie 4.0 gereksinimleriniz için bir mobil çözüm olarak, sisteminizin emniyet tel örgüsünün arkasında maksimum hızların veya HRC işlemi sırasında insanlar ve makineler arasında doğrudan işbirliği olup olmamasına bakılmıyor.

Çözümlerimizi hızlı biçimde entegre etmek ve verimliliğinizi arttırmak ister misiniz? KUKA ready2_solutions, işinizi kolaylaştıran önceden yapılandırılmış ürünler sağlıyor. Her çözüm, mevcut konseptlere hızlı ve kolay biçimde entegre edilebilir ve sürdürülebilir, yüksek performanslı üretim sağlar.


Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları