KR 20

KR 20, 20 kilogramlık yüksek taşıma kapasiteli ile esnek endüstriyel robotumuzdur. Çok yönlülüğü sayesinde çok çeşitli uygulama alanlarını kapsar ve birçok alanda kullanılabilir.

KR 20, düşük taşıma kapasiteli alanda çok fazla yük taşır: 1611 mm'lik erişim mesafesinde 20 kilogram. Bu robot, birçok sanayi kolunda rağbet gören çok yönlü uygulama imkanlarının önünü açmaktadır. KR 20, otomotiv endüstrisinden bir takım tezgâhını otomatik olarak yükleme ve boşaltma işlemine ya da plastik sektöründe otomasyon çözümlerine kadar her görevi ustalıkla yerine getirir.

20 - 20 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1611 - 1611 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Optimum erişilebilirlik

Robotun yapısı alana optimize edilmiştir. KR 20, düşük engelleyici konturları sayesinde maksimum erişebilirlik sağlar. Bileğinin ince tasarımı, en dar alanlarda dahi en iyi erişilebilirliği sağlar.

Olağanüstü çok yönlülük

KR 20, size alan gereksinimi, erişim mesafesi, taşıma kapasitesi, hız ve enerji tüketimi arasındaki mükemmel ilişkiyi sunar. Uygulamalara özel çok sayıda versiyon, çeşitli kullanım olanaklarına izin verir.

Sürdürülebilir etkinlik

KR 20, faydalı bir yatırımdır: Bu robot, asgari çevrim sürelerinde en yüksek hassasiyet temin eder. Bu işlevi, kullanım ömrü boyunca görülür. Robotun sağlamlığına güvenebilirsiniz.

KR 20 verilere genel bakış

KR 20-3 KR 20-3 C
Kategori
Düşük taşima kapasiteleri (6-22 kg)
Düşük taşima kapasiteleri (6-22 kg)
Yapı şekli
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Çevre modeli, ek
Standard
Standard
Taşıma kapasitesi
20 kg
20 kg
Nominal toplam yük
30 kg
30 kg
Maks. erişim mesafesi
1611 mm
1611 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
6
6
Konumu tekrarlama hassasiyeti
±0.05 mm
±0.05 mm
Ağırlık
254 kg
254 kg
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Tavan
Ortam sıcaklığı
5 °C ila + 55 °C arası
5 °C ila + 55 °C arası
Kontrol sistemi
KR C4
KR C4
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 65
IP 65
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam