KR 210-2 F exclusive

exclusive modelindeki KR 210-2, döküm işleri için etkili bir hücre konsepti sağlar. KR 210-2 F exclusive, aşırı koşullar altında dahi mutlak verim elde eder.

KUKA, KR 210-2 F exclusive ile öncesinde pahalı özel çözümler gerektiren uygulama alanları için esnek biçimde kullanılabilecek bir çözüm sunuyor. Sağlam yapıya sahip altı eksenli robot, ek koruyucu kılıfa ihtiyaç duymadan bileşen yıkama hücrelerinde, fırçalama ve çapak giderme hücrelerinde, tüm nemli alanlarda ve yanı sıra çok yüksek kirlilik derecesine sahip alanlarda kendini gösterir.

KR 210-2 Foundry exclusive, hava sızdırmazlık sistemleri aracılığıyla ve tümleşik, sağlam yapısı sayesinde aşırı koşullarda dahi en iyi şekilde işlev görür. Özel olarak işlem görmüş yüzeyi sayesinde su hortumları, sürekli hava nemi ve kirli parçacıklardan etkilenmez.

210 - 210 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2700 - 2700 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Yüksek performanslı

KR 210-2 F exclusive, yüksek motor gücü ve tüm eksenlerinde yüksek dönme momentine sahip şanzıman nedeniyle oldukça güçlüdür.

Dayanıklı

KR 210-2 F exclusive, en modern ileri teknoloji ile donatılmıştır. Sınıfının en yüksek dönme momentine sahip şanzımanı, sürekli işletimde uzun çalışma saatlerine olanak tanır. 

Etkili

Hassas mekanik; en yüksek tekrarlanma doğruluğu, daha iyi üretim kalitesi ve daha az ıskarta sağlar; dolayısıyla üretiminiz için daha verimlidir. 

Esnek

KR 210-2 F exclusive, bakım aralığını ve bunun sonucu olarak masrafları azaltır. Size esnek ve güvenli bir planlama ile hızlı işletime alma imkanı sağlar.

Yapı parçalarının ekstrem koşullar altında otomatik olarak yıkanması.

Dayanıklı KUKA 6 eksenli robot Foundry KR QUANTEC F exclusive, Dingolfing'de bulunan BMW fabrikasındaki yıkama hücresinde mükemmel bir performans sergiliyor.

KR 210-2 F exclusive verilere genel bakış

KR 210-2 F exclusive
Kategori
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yapı şekli
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Ortam modeli
Foundry exclusive
Çevre modeli, ek
Standard
Taşıma kapasitesi
210 kg
Nominal toplam yük
245 kg
Maks. erişim mesafesi
2700 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
6
Konumu tekrarlama hassasiyeti
±0,06 mm
Ağırlık
1412 kg
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Ortam sıcaklığı
10 °C ila + 55 °C arası
Kontrol sistemi
KR C4
Koruma sınıfı
IP 65
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 67
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam