KR 30 JET

Robot sistemi KR 30 JET; lineer aks, mafsallı kol robotu ve JET TRACK aks modülünden oluşur. Baş üstü, veya yandan montaj yapılabilmesi, değişken modeli ve lineer biriminin uzunluğu sayesinde, üretim sürecini gereksinimlerinize göre bu otomasyon sistemine uyarlayabilirsiniz. 

KR 30 JET ile 30 metreye kadar makine destek ve malzeme işlemlerini esnek bir şekilde otomatikleştirebilirsiniz. Farklı portal değişkenleri ve özel olarak uyarlanan lineer birim, hız ve çalışma alanının maksimum düzeyde olmasını sağlar.

 

Modüler yapıda olan KR 30 JET, kullanıcı ve göreve özgü ayrı program dizisi gerçekleştirmeye imkan tanır. JET ters eksenleri üzerinde maksimum iki robot kullanılarak birçok makine veya konum eşzamanlı kullanılıp üretim süreci optimize edilebilir.

2147483647 - -2147483648 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Oldukça hızlı

KR 30 JET; öz ağırlığının az olması sayesinde tüm eksenlerde yüksek hızlılık ve ivme oranları elde eder. Bu durum, parçaların yukarıdan hızlı, tekrarlanabilir ve hassas bir şekilde makinelerden alınmasına olanak sağlar. 

Tüm hatlar boyunca yer tasarrufu

KR 30 JET, üretim alanında değerli yerden tasarruf eder ve yeni çalışma alanlarının önünü açar. Portal modeli sayesinde, birden çok makineye 30 m'ye varan bir mesafe boyunca erişilebilir ve makineler zincirlenebilir.

Her konumda geniş erişim

En yeni lineer ve mafsallı kol teknolojisi vasıtasıyla robot dizi, isteğe göre duvardan baş aşağı veya yanlamasına konumlandırılabilir. İdeal aks simetrisi, robota makineye derinlemesine erişme imkanı sağlar.

Zincirlemede esneklik

KR 30 JET, farklı modelleri ile ilgili göreve uyarlanabilir. Lineer birimin değişken uzunluğu ve baş aşağı ve yanlamasına montaj arasında seçim yapabilme işlevi, size takım tezgahlarını en iyi şekilde zincirleme ve bunları kolaylıkla güçlendirme imkanı sunar.

KR 30 JET verilere genel bakış

Taşıma kapasitesi
Maks. erişim mesafesi
Yapı şekli
Ortam modeli
Bağlantı konumu/konumları
Koruma sınıfı
Specification

Additional Links

Karşıdan yükleme merkezine git
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları