KR 6

KR 6, gerçekten hareket uzmanıdır ve düşük yük taşıma kapasitesine yönelik en küçük robotumuzdur. Kompakt ebadı sayesinde birçok uygulama için masraf ve yer tasarrufu sağlayan hücre konseptleri sağlamaktadır.

KR 6, 1.611 mm'lik erişim mesafesinde altı kiloluk taşıma kapasitesi sağlar. Bu durum, size yer tasarruflu hücre konseptleri sağlar çünkü KR 6 farklı montaj konumlarında monte edilebilir. KR 6,'yı tavana, zemine veya duvara yerleştirmek isterseniz ihtiyaçlarınıza cevap verir ve olağanüstü erişilebilirliği sayesinde size en iyi tutarlılıkta sonuçlar sağlar. 

KUKA, KR 6'yı esas alarak KR CYBERTECH nano ile düşük taşıma kapasitesi sınıfında tamamen yeni bir robot geliştirmiştir: Bu robot, rakipsiz konum tekrarlama doğruluğu ve açılı ek montaj konumu ile endüstriyel robotumuzdur.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları