KR 60 JET

KR 60 JET, 30 metreye kadar mükemmel işletim işlevleri ve malzeme işlemi için tasarlanmış bir otomasyon sistemidir. Yandan veya baş üstü konumlandırabildiğiniz esnek lineer aks ve mafsallı kol robotunun kombinasyonu sayesinde otomatikleştirilmiş imalat süreçlerinde büyük çalışma alanlarından faydalanırsınız.

KR 60 JET; lineer aks, mafsallı kol robotu ve JET TRACK birleşimidir. Farklı portal değişkenleri ve konumlar sayesinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz, ayrıca lineer aks üzerinde bulunan bir ikinci mafsallı kol robotu aracılığıyla genişletme de mümkündür.

Dolayısıyla KR 60 JET eşzamanlı olarak birçok konum ve makinede çalışabilir. Bütün bileşenlerin modüler yapısı nedeniyle bu aleti gereksinimlerinize uygun olarak mükemmel bir şekilde kullanıcıya ve göreve özgü ayarlayabilirsiniz.

30 - 60 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1682,5 - 2082,5 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Hızlı ve tekrarlanma doğruluğu

KR 60 JET, size maksimum işleme hızı sağlayıp devir ve çevrim sürelerini belirgin şekilde azaltır. Öz ağırlıklarının düşük olması, yüksek hızlanma değerleri ve tekrarlanma doğruluğu sağlamaktadır. 

Proses verimliliği ve minimum yer ihtiyacı

Yandan veya baş üstü olacak şekilde farklı montaj konumları, yeni çalışma alanları sağlar. Böylece üretim alanında değerli yerden tasarruf edersiniz. Birçok makine, maksimum 30 metre uzunlukta zincirlenebilir.

Geniş erişim alanı ve derin kavrama

Lineer aksların farklı uzunlukları sayesinde maksimum 30 metre büyüklüğündeki mesafeler dahi köprülenebilir. Mükemmel aks simetrisi, robotun makineyi genişçe yakalayıp bileşenleri hızlı bir şekilde çıkarmasını sağlar.

Konum esnekliği ve göreve özgü

KR 60 JET, bir diğer mafsallı kol robotu sayesinde genişleyebilir. Böylelikle, bir lineer aks üzerinde bulunan iki robot eşzamanlı olarak birçok makine ve konumlarda çalışabilir. Konum ve robot gibi lineer birimin uzunluğu, esnek bir şekilde uygulanabilir.

KR 60 JET verilere genel bakış

KR 60 L30-2 JET KR 60 L45-2 JET KR 60-2 JET
Kategori
Orta taşima kapasiteleri (30-60 kg)
Orta taşima kapasiteleri (30-60 kg)
Orta taşima kapasiteleri (30-60 kg)
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Standard
Çevre modeli, ek
Standard
Standard
Standard
Taşıma kapasitesi
30 kg
45 kg
60 kg
Nominal toplam yük
-
-
-
Maks. erişim mesafesi
2082,5 mm
1882,5 mm
1682,5 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
5
6
6
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,07 mm
±0,07 mm
Ağırlık
479 kg
471 kg
435 kg
Bağlantı konumu/konumları
Portal
Portal
Portal
Ortam sıcaklığı
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
Kontrol sistemi
Koruma sınıfı
IP 64
IP 64
IP 64
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam