KR AGILUS

KR AGILUS, yüksek çalışma hızları için tasarlanmış kompakt, altı eksenli robotumuzdur. Farklı versiyonlar, esnek montaj konumları, erişim mesafeleri ve taşıma kapasiteleri sayesinde bu küçük robot, hassasiyet odaklı olarak karşımıza çıkmaktadır.

KR AGILUS, yenilikçi kullanım alanları için size fırsat sunan çok yönlülüğü ile ön plana çıkmaktadır. En dar alanlarda tümleşik enerji beslemesi ve kontrol edilmiş KR C4 compact kumandası sayesinde ister zemin, ister tavan, isterse de duvarda yüksek hassasiyet sağlar. Yenilikçi otomasyon konsepti, güvenilir robot işlevselliğine imkan tanır. İster temiz-oda, ister tehlikeli iş sahaları için isterse de hijyene elverişli ya da sıvı temasına karşı korumalı tasarımlar için: KR AGILUS'un her modeli daima hassas ve hızlıdır.

6 - 10 kg cinsinden taşıma kapasitesi

706,7 - 1101 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Her ortamda çevik

KR AGILUS gerek tozlu, gerek nemli gerekse steril tüm üretim ortamlarında en yüksek performans elde eder. Temiz-oda, Hygienic Machine, EX -tehlikeli iş sahalarına uygun model- ve Waterproof gibi farklı modeller, AGILUS'un birçok görevde uzman olmasını sağlamıştır.

Her çevrim süresinde yüksek ve tekrarlanabilir hassasiyet

KR AGILUS, sağlam tasarımı sayesinde maksimum tekrarlanma doğruluğu ve sürekli hassasiyet elde eder. Olağanüstü hızı ile çevrim sürelerini azaltır ve ürün kalitesini artırır.

Daima sağlam

KR AGILUS, sahip olduğu eşsiz özelliği sayesinde  şanzımanında hiçbir zaman yağ değişimi gerektirmez ve oldukça az bakım masrafı oluşturur. Sağlam yapısı sürekli verimlilik sağlar.

Kompakt yapısıyla yerden tasarruf sağlar 

Tavana, duvara veya zemine: KR AGILUS, her montaj konumuna uygundur. Altı eksenli robotu hücre konseptinize yerden tasarruf edecek şekilde entegre edebilmeniz için enerji beslemesini bütünleştirdik.

Elektrostatik yüklemeye karşı korumalı

Özellikle elektronik üretiminde elektrostatik yükleme bir sorun oluşturmaktadır. KR AGILUS'un temel donanımında bile ESD koruması mevcuttur. 

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS: Hygienic Machine modeli

KR AGILUS, Hygienic Machine olarak mevcuttur. Bu versiyonda, tasarım ve malzemeler kesinlikle hijyeniktir. Bu durum, gıda maddeleri veya farmasötik maddeler ile doğrudan temasta bulunan uygulamalarda kullanılmasını mümkün kılar.

Korozyona dirençli yüzeyler, gıda maddeleri ile uyumlu yağlama maddeleri ve paslanmaz çelik parçalarının kullanımı en yüksek hijyen seviyesini garantiler. Bu nedenle, KR AGILUS steril ortam gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
6-assige robot

KR AGILUS: Temiz-oda robot modeli

KR AGILUS CR, temiz-oda kullanımı için uygundur ve temiz-oda sınıfı ISO2 gerekliliklerini karşılar. Bu nedenle, KR AGILUS CR en dar alanlara ve temizlik konusunda büyük itina gerektiren karmaşık uygulamalara mükemmel şekilde entegre edilebilir.

Parçacık emisyonuna karşı sahip olduğu özel toz kaplaması ve özel sızdırmazlığı sayesinde temiz-oda robotu oldukça pürüzsüz yüzeylere sahiptir. Hava kaynaklı taneciklerin önlenmesi sayesinde robotta ne toz ne de sızdırmazlık kaynaklı aşınma görünmez. Bu sayede, Fraunhofer Enstitüsünün katı temizlik kriterlerine de uygundur. 
6-assige robot

KR AGILUS: Waterproof modeli

KR AGILUS, Waterproof modeli tamamen sıvı temasına karşı korumalıdır ve ekstrem çalışma koşullarında dahi yüksek verim elde eder. Sağlam ve dayanıklı paslanmaz çelik kapaklar, plastik parçaların yerini alır, robotun iç yüzündeki dayanıklı yüzey işlemleri ve de ek contalar, robotun takım tezgahlarında kullanılmasına imkan sağlar.

AGILUS robotun Waterproof modeli, yüksek koruma sınıfı IP 67'nin gerekliliklerini yerine getirmektedir. 
6-assige robot

Waterproof donanımlı KR AGILUS

KR AGILUS, Waterproof donanımı sayesinde takım tezgahlarındaki kullanım için de son derece uygundur.

KR AGILUS: EX Modeli

KR AGILUS, ekstrem ortam koşullarına da uyarlanabilir: KR AGILUS EX, Waterproof modeline patlama önleyici özelliklerin eklenmiş olduğu modeldir. Bu tasarımı sayesinde, KR AGILUS patlama tehlikesi bulunan ortamda (Bölge 2) dahi yüksek hassasiyetle çalışabilir.

EX modelinde temizleme havası için doğrudan hava hattı kullanılır ve robota basınç uygulanır. Basınç, isteğe bağlı olarak KUKA'dan temin edilebilen özel ve harici bir aşırı basınç algılama birimi aracılığıyla kontrol edilir.
6-assige robot

KR AGILUS verilere genel bakış

KR 6 R700-2 KR 6 R900-2 KR 6 R700 CR KR 6 R700 HM-SC KR 6 R700 WP KR 6 R900 CR KR 6 R900 EX KR 6 R900 HM-SC KR 6 R900 WP KR 10 R1100-2 KR 10 R900 CR KR 10 R900 HM-SC KR 10 R900 WP KR 10 R1100 CR KR 10 R1100 EX 2G KR 10 R1100 HM-SC KR 10 R1100 WP
Taşıma kapasitesi
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Maks. erişim mesafesi
726 mm
901 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Special connection
Waterproof
Cleanroom
Patlamaya karşı korumalı bölge
Hygenic machine
Special connection
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Special connection
Waterproof
Cleanroom
Patlamaya karşı korumalı bölge
Hygenic machine
Special connection
Waterproof
Bağlantı konumu/konumları
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları