KR AGILUS fivve

KR AGILUS fivve, küçük robot serimizin hızlı, beş eksenli robotudur. Daha yüksek hassasiyet ile sürekli olarak yüksek çalışma hızı sağlar ve daha az yer gereksinimi ile oldukça uyarlanabilir. 

Küçük robotumuz KR AGILUS fivve, çeviklik konusunda adeta özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam beş eksenli robot, tavana veya zemine kurulabilir ve bu nedenle oldukça yer tasarrufludur. İç kısma tümleştirilmiş enerji beslemesi ve test edilip onaylanmış KR C4 compact kumandası sayesinde en dar alanlarda dahi hassasiyet ve performans sağlar. Tüm bunlara ek olarak, güvenli robot işlevselliği yenilikçi otomasyon konseptlerine imkan tanımaktadır.

6 - 10 kg cinsinden taşıma kapasitesi

706.7 - 1101 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Çalışma odasından en iyi şekilde yararlanma

KR AGILUS fivve, erişim mesafesi sayesinde yer tasarruflu, ekonomik hücre konsepti sağlamaktadır.

Sürekli verimli

KR AGILUS fivve, kullanım boyu yağlama özelliğine sahiptir ve bu nedenle de yağ değişimi gerektirmez. 

Güvenilir ve hassas  

KR AGILUS fivve, sağlamlığı ve mutlak hassasiyeti ile ön plana çıkmaktadır. Yüksek tekrarlanma doğruluğu ve kesinliği ile üretim kalitenizi en yüksek düzeye taşır.

Hızlı ve etkili

Maksimum hızda minimum çevrim süresi: KR AGILUS fivve, bu sayede Pick and Place gibi işletim görevlerinde yüksek işlem etkinliği sunar.

KR AGILUS fivve: KUKA'nın çok güçlü küçük robotu

KR AGILUS fivve, en yüksek çalışma hızı ile AGILUS serimizin beş eksenli robotudur.

KR AGILUS fivve verilere genel bakış

KR 6 R900 fivve KR 6 R700 fivve KR 10 R1100 fivve C KR 6 R900 fivve C KR 10 R1100 fivve KR 6 R700 fivve C
Kategori
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Çevre modeli, ek
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Taşıma kapasitesi
6 kg
6 kg
10 kg
6 kg
10 kg
6 kg
Nominal toplam yük
3 kg
3 kg
5 kg
3 kg
5 kg
3 kg
Maks. erişim mesafesi
901.5 mm
706.7 mm
1101 mm
901.5 mm
1101 mm
706.7 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
5
5
5
5
5
5
Konumu tekrarlama hassasiyeti
±0.03 mm
±0.03 mm
±0.03 mm
±0.03 mm
±0.03 mm
±0 mm
Ağırlık
51 kg
48 kg
53 kg
51 kg
53 kg
48 kg
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Tavan
Ortam sıcaklığı
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
Kontrol sistemi
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
Koruma sınıfı
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam